Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Essentra tuotenumero:

10362020

Valmistajan tuotenumero:

22CC50D0375B

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2000 - 9999 0,0679 €
10000 - 39999 0,0611 €
40000 + 0,055 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 2000

Kokonaishinta:

135,80 €

2000 x 0,0679 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 9.5 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä