Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 + | 0,6743 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE |
---|---|
Colour | Grey |
Material | PVC |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 19.1 mm |
Base Length | 0.752 in |
Base Width | 19.1 mm |
Base Width | 0.752 in |
Compatible Cable Diameter Range | 8.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.315 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 8.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.315 in |
Operating Temperature Range | 0 - 50 °C |
Operating Temperature Range | 32 - 122 °F |
Overall Height | 12.2 mm |
Overall Height | 0.48 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa