Kaapelikiinnikkeet - kaksiosainen puoli-U, napsautettava

Varastossa

Matalaprofiilinen käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii kahden samansuuntaisen kaapelinipun reititykseen. Napsautettavissa nopeasti .125 tuuman reikään 1/16 tuuman paneelissa. UL-luokitus #E71558. Saatavana kolmessa eri koossa 1/8, 3/16 ja 1/4 tuuman nippujen pitelemiseen. UL94 V-2 Nailon 6/6, väritön

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
DHURC-2-01
0,0611 € - 0,1108 € 927 Varastossa
Väritön
3.2 mm
DHURC-3-01
0,0637 € - 0,1161 € Tuotannossa
Väritön
4.8 mm
DHURC-4-01
0,0678 € - 0,1245 € Tuotannossa
Väritön
6.4 mm
Kaapelipinne - 3.2 mm | 0.125 in

DHURC-2-01

Hinta-alue
0,1108 € - 0,0611 €

Varastotasot
927 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    16.8 mm
  • Pohjan leveys
    7.6 mm
Kaapelipinne - 4.8 mm | 0.188 in

DHURC-3-01

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0637 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    20.1 mm
  • Pohjan leveys
    7.6 mm
Kaapelipinne - 6.4 mm | 0.250 in

DHURC-4-01

Hinta-alue
0,1245 € - 0,0678 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    23.9 mm
  • Pohjan leveys
    7.6 mm

Usein ostettu

Liimakiinnitteinen R-kiinnike
Liimakiinnitteinen R-kiinnike
Liimakiinnitteinen R-kiinnike
Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava
Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava
Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava
Säädettävät kaapelikiinnikkeet
Säädettävät kaapelikiinnikkeet
Säädettävät kaapelikiinnikkeet
Liimakiinnitteinen lukittuva D-kiinnike
Liimakiinnitteinen lukittuva D-kiinnike
Liimakiinnitteinen lukittuva D-kiinnike
Litteä johtoklipsi
Litteä johtoklipsi
Litteä johtoklipsi
Litteä kaapelikenkä
Litteä kaapelikenkä
Litteä kaapelikenkä
Litteä kaapelikiinnike - liimakiinnitys, ylälukitus
Litteä kaapelikiinnike - liimakiinnitys, ylälukitus
Litteä kaapelikiinnike - liimakiinnitys, ylälukitus
Kaapelikenkäteline
Kaapelikenkäteline
Kaapelikenkäteline
Liimakiinnitteiset kaapelikiinnikkeet
Liimakiinnitteiset kaapelikiinnikkeet
Liimakiinnitteiset kaapelikiinnikkeet
Liimakiinnitteiset U-kiinnikkeet
Liimakiinnitteiset U-kiinnikkeet
Liimakiinnitteiset U-kiinnikkeet

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty
Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty
Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty
Kierteiset korokkeet
Kierteiset korokkeet
Kierteiset korokkeet
Pyöreät eristystuet
Pyöreät eristystuet
Pyöreät eristystuet
Kuusikulmaiset eristystuet
Kuusikulmaiset eristystuet
Kuusikulmaiset eristystuet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kaapelinhallinta Nippusiteet ja klipsit

Tuotesarja Kaapelikiinnikkeet

Tyyppi Litteä kaapelikiinnike

Materiaali Nailon Muovi

Asennus Kiinni napsautettava