Kiertosalpalisävarusteet maksimoivat turvallisuuden ja kätevyyden painosuljettavassa suunnittelussa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Leveys | Pituus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 Varastossa |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
| 0,1357 € - 0,1508 € | 470 Varastossa |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Pidäkeklipsi
|
||
| 0,2316 € - 0,2574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Asennuspidike
|
||
| 0,1604 € - 0,2495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Pidäkeklipsi
|
||
| 2,2564 € - 2,2564 € | 198 Varastossa |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| 5,85 € - 6,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 4,9156 € - 5,4618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 6,7021 € - 7,4468 € | 9 Varastossa |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 0,7263 € - 0,807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
| 5,2962 € - 5,8847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 0,8578 € - 0,9531 € | 82 Varastossa |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
| 5,691 € - 6,3234 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 6,2592 € - 6,9546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 7,1775 € - 7,975 € | 9 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 5,691 € - 6,3234 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 4,7086 € - 5,2318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 5,485 € - 6,0944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa