Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kääntyvä, jarrulliset

Varastossa

Kierrevarrella varustetut jarrulliset kääntyvät rullapyörät ruuvataan suoraan istukkaan tai sovitetaan reiän läpi ja kiinnitetään mutterilla. Jarrut pitävät käyttökohteen paikoillaan.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Rullapyörän tyyppi Pyörän leveys Kuormituskapasiteetti
497965
11,9827 € - 20,6996 € Tuotannossa
Jarrulla
33.0 mm
80.0 kg
499616
23,9866 € - 32,802 € 368 Varastossa
Jarrulla
16.0 mm
10.0 N
497963
8,9316 € - 15,3701 € 56 Varastossa
Jarrulla
28.0 mm
60.0 kg
497967
7,7492 € - 13,4641 € 80 Varastossa
Without Brake
40.0 mm
100.0 kg
497964
9,4384 € - 16,225 € 16 Varastossa
Jarrulla
28.0 mm
60.0 kg
497970
13,1652 € - 22,7109 € Tuotannossa
Without Brake
40.0 mm
100.0 kg
497971
14,3793 € - 28,2232 € 10 Varastossa
Jarrulla
100.0 mm
120 kN
497961
6,3767 € - 11,0035 € 104 Varastossa
Jarrulla
24.0 mm
40.0 kg
497966
13,4502 € - 23,2248 € 8 Varastossa
Jarrulla
33.0 mm
80.0 kg
1489474
3,09 € - 3,09 € 64 Varastossa
Jarrulla
24.0 mm
25.0 kg
499656
8,4248 € - 14,7211 € 3 Varastossa
Twinwheel
44.0 mm
70 kg
Kääntyvä pyörä - Kuormituskapasiteetti:80.0 kg ; Pyörän leveys - 33.0 mm | 1.299 in ; Pyörän materiaali:Muovi

497965

Hinta-alue
20,6996 € - 11,9827 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Rullapyöräkotelon pinnoite
    Sinkitty
  • Rullapyörän kotelon koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Rullapyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Rullapyörän tyyppi
    Jarrulla
  • Väri
    Musta
Kääntyvä pyörä - Kuormituskapasiteetti:10.0 kg ; Pyörän leveys - 16.0 mm | 0.63 in ; Pyörän materiaali:Termoplastinen polymeeri

499616

Hinta-alue
32,802 € - 23,9866 €

Varastotasot
368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rullapyöräkotelon pinnoite
    Messinkipinnoite
  • Rullapyörän kotelon koko materiaali
    Messinkipinnoitteinen teräs
  • Rullapyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Rullapyörän tyyppi
    Jarrulla
  • Väri
    Messinki
Kääntyvä pyörä - Kuormituskapasiteetti:60.0 kg ; Pyörän leveys - 28.0 mm | 1.102 in ; Pyörän materiaali:Muovi

497963

Hinta-alue
15,3701 € - 8,9316 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rullapyöräkotelon pinnoite
    Sinkitty
  • Rullapyörän kotelon koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Rullapyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Rullapyörän tyyppi
    Jarrulla
  • Väri
    Musta
Kääntyvä pyörä - Kuormituskapasiteetti:100.0 kg ; Pyörän leveys - 40.0 mm | 1.575 in ; Pyörän materiaali:Nailon

497967

Hinta-alue
13,4641 € - 7,7492 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rullapyöräkotelon pinnoite
    Sinkitty
  • Rullapyörän kotelon koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Rullapyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Rullapyörän tyyppi
    Without Brake
  • Väri
    Väritön
Kääntyvä pyörä - Kuormituskapasiteetti:60.0 kg ; Pyörän leveys - 28.0 mm | 1.102 in ; Pyörän materiaali:Muovi

497964

Hinta-alue
16,225 € - 9,4384 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rullapyöräkotelon pinnoite
    Sinkitty
  • Rullapyörän kotelon koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Rullapyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Rullapyörän tyyppi
    Jarrulla
  • Väri
    Musta
Kääntyvä pyörä - Kuormituskapasiteetti:100.0 kg ; Pyörän leveys - 40.0 mm | 1.575 in ; Pyörän materiaali:Nailon

497970

Hinta-alue
22,7109 € - 13,1652 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Rullapyöräkotelon pinnoite
    Sinkitty
  • Rullapyörän kotelon koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Rullapyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Rullapyörän tyyppi
    Without Brake
  • Väri
    Väritön
Kääntyvä pyörä - Kuormituskapasiteetti:120 kg ; Pyörän leveys - 100.0 mm | 3.937 in ; Pyörän materiaali:Nailon

497971

Hinta-alue
28,2232 € - 14,3793 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rullapyöräkotelon pinnoite
    Sinkitty
  • Rullapyörän kotelon koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Rullapyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Rullapyörän tyyppi
    Jarrulla
  • Väri
    Väritön
Kääntyvä pyörä - Kuormituskapasiteetti:40.0 kg ; Pyörän leveys - 24.0 mm | 0.945 in ; Pyörän materiaali:Muovi

497961

Hinta-alue
11,0035 € - 6,3767 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rullapyöräkotelon pinnoite
    Sinkitty
  • Rullapyörän kotelon koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Rullapyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Rullapyörän tyyppi
    Jarrulla
  • Väri
    Musta
Kääntyvä pyörä - Kuormituskapasiteetti:80.0 kg ; Pyörän leveys - 33.0 mm | 1.299 in ; Pyörän materiaali:Muovi

497966

Hinta-alue
23,2248 € - 13,4502 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rullapyöräkotelon pinnoite
    Sinkitty
  • Rullapyörän kotelon koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Rullapyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Rullapyörän tyyppi
    Jarrulla
  • Väri
    Musta
Kääntyvä pyörä - Kuormituskapasiteetti:25.0 kg ; Pyörän leveys - 24.0 mm | 0.945 in ; Pyörän materiaali:Kumi

1489474

Hinta-alue
3,09 € - 3,09 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rullapyörän kotelon materiaali
    Sinkitty teräs
  • Rullapyörän tyyppi
    Jarrulla
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
  • Pyörän materiaali
    Kumi
Kääntyvä pyörä - Kuormituskapasiteetti:70 kg ; Pyörän leveys - 44.0 mm | 1.732 in ; Pyörän materiaali:Kumi

499656

Hinta-alue
14,7211 € - 8,4248 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rullapyöräkotelon pinnoite
    Sinkitty
  • Rullapyörän kotelon koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Rullapyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Rullapyörän tyyppi
    Twinwheel
  • Väri
    Harmaa

Usein ostettu

Rullapyörät - kääntölaatta/muovi
Rullapyörät - kääntölaatta/muovi
Rullapyörät - kääntölaatta/muovi
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kään...
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kääntyvä
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kääntyvä
Rullapyörät - termoplastinen
Rullapyörät - termoplastinen
Rullapyörät - termoplastinen
Rullapyörät - Kiinteä levy
Rullapyörät - Kiinteä levy
Rullapyörät - Kiinteä levy
Pyöränlevyt
Pyöränlevyt
Pyöränlevyt
Rullapyörät - Linea
Rullapyörät - Linea
Rullapyörät - Linea
Varsikiinnitykset
Varsikiinnitykset
Varsikiinnitykset
Rullapyörät - polyuretaani
Rullapyörät - polyuretaani
Rullapyörät - polyuretaani
Rullapyörät - Levina
Rullapyörät - Levina
Rullapyörät - Levina
Rullapyörät - monitoiminen tasaus
Rullapyörät - monitoiminen tasaus
Rullapyörät - monitoiminen tasaus