DISCONTINUED PRODUCT
This product is no longer available.
Please contact us on 0845 758 5070 to discuss your requirements.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Handle Type | Wing Knob, Key Operated Handle |
---|---|
Key Type | Eurokey (5333) |
Grip Range | 26.5 mm |
Grip Range | 1.043 in |
Cam Material | Die Cast Zinc Alloy |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301409000 |
Mounting Hole Length | 20.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.795 in |
Knob Height | 20.5 mm |
Knob Height | 0.807 in |
Mounting Hole Width | 22.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.874 in |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa