Valikko Haku

Avainsalpa Maksimipuristus - 26.5 mm | 1.043 in Avaimen tyyppi:Urallinen Valmis - Nailonkotelo

Tuotekoodi: 060204236E

50 Varastossa
Korvaa tuotteet nro: Essentra 492986
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 1,3403 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

1,34 €

1 x 1,3403 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Valmis Nailonkotelo
Materiaali Sinkkiseos
Yhteensopivat ovenpaksuudet 1.6 mm
Lukintaväli 26.5 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 1.6 mm
Maksimipuristus 26.5 mm
Avaimen tyyppi Urallinen
Asennusreiän muoto 22,2 x 20,2 mm

Hyödyllisiä tietoja