Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2075 € - 0,2562 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
0,0885 € - 0,1093 € 13000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0885 € - 0,1093 € 6000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1543 € - 0,1714 € 5990 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1363 € - 0,1514 € 885 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1513 € - 0,1868 € 21945 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1513 € - 0,1868 € 11192 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1018 € - 0,1257 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1018 € - 0,1257 € 12324 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1018 € - 0,1257 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0885 € - 0,1093 € 12017 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0885 € - 0,1093 € 39000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1514 € - 0,1682 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,174 € - 0,2149 € 980 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,174 € - 0,2149 € 441191 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 8383 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1196 € - 0,1245 € 8900 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1511 € - 0,1675 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 1000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,1619 € - 0,1799 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 6.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10366073

Hinta-alue
0,2562 € - 0,2075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10557181

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0885 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001813

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0885 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022764

Hinta-alue
0,1714 € - 0,1543 €

Varastotasot
5990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022795

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1363 €

Varastotasot
885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001899

Hinta-alue
0,1868 € - 0,1513 €

Varastotasot
21945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001929

Hinta-alue
0,1868 € - 0,1513 €

Varastotasot
11192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001783

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001820

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
12324 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001868

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001790

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0885 €

Varastotasot
12017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001837

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0885 €

Varastotasot
39000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10488249

Hinta-alue
0,1682 € - 0,1514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001882

Hinta-alue
0,2149 € - 0,174 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001912

Hinta-alue
0,2149 € - 0,174 €

Varastotasot
441191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023099

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
8383 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10023136

Hinta-alue
0,1245 € - 0,1196 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023174

Hinta-alue
0,1675 € - 0,1511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023204

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10487754

Hinta-alue
0,1799 € - 0,1619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm