Valikko Haku

Joustavat teräskaapelikiinnikkeet

Varastossa

Vinyylipinnoitteiset joustavat teräskiinnikkeet tarjoavat turvallisen kaapelinasennusratkaisun nopeaan kaapelinhalintaan. Käytetään elektronisten laitteiden asennuksessa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Pikakatselu
VCC-83535
0,8573 € - 1,0584 € 7000 Varastossa
3.5 mm
7.9 mm
VCC-84554
0,7134 € - 1,0222 € 6138 Varastossa
4.5 mm
13.3 mm
VCC-63048
0,6985 € - 1,0222 € 5836 Varastossa
3.0 mm
12.7 mm
VCC-83540
0,9102 € - 1,1237 € 11040 Varastossa
3.5 mm
9.5 mm
VCC-84576
1,0276 € - 1,3049 € Tuotannossa
4.5 mm
20.7 mm
VCC-83028
0,7756 € - 0,9569 € 2000 Varastossa
3.0 mm
5.7 mm
VCC-83664
0,9758 € - 1,2783 € Tuotannossa
4.1 mm
16.9 mm
VCC-84584
0,8423 € - 2,9724 € 3000 Varastossa
4.5 mm
22.9 mm
VCC-63254
1,0023 € - 1,2759 € 22000 Varastossa
3.2 mm
14.6 mm
VCC-845126
3,0088 € - 4,9782 € 79100 Varastossa
4.5 mm
35.6 mm
Kaapelipinne - Kokonaispituus - 35.0 mm | 1.378 in ; Reiän läpimitta - 3.5 mm | 0.138 in ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 7.9 mm | 0.311 in

VCC-83535

Hinta-alue
1,0584 € - 0,8573 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;pehmeä polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
Kaapelipinne - Kokonaispituus - 54.0 mm | 2.126 in ; Reiän läpimitta - 4.5 mm | 0.177 in ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 13.3 mm | 0.524 in

VCC-84554

Hinta-alue
1,0222 € - 0,7134 €

Varastotasot
6138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;pehmeä polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
Kaapelipinne - Kokonaispituus - 48.0 mm | 1.89 in ; Reiän läpimitta - 3.0 mm | 0.118 in ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 12.7 mm | 0.5 in

VCC-63048

Hinta-alue
1,0222 € - 0,6985 €

Varastotasot
5836 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;pehmeä polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
Kaapelipinne - Kokonaispituus - 40.0 mm | 1.575 in ; Reiän läpimitta - 3.5 mm | 0.138 in ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 9.5 mm | 0.374 in

VCC-83540

Hinta-alue
1,1237 € - 0,9102 €

Varastotasot
11040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;pehmeä polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
Kaapelipinne - Kokonaispituus - 76.0 mm | 2.992 in ; Reiän läpimitta - 4.5 mm | 0.177 in ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 20.7 mm | 0.815 in

VCC-84576

Hinta-alue
1,3049 € - 1,0276 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;pehmeä polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
Kaapelipinne - Kokonaispituus - 28.0 mm | 1.102 in ; Reiän läpimitta - 3.0 mm | 0.118 in ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 5.7 mm | 0.224 in

VCC-83028

Hinta-alue
0,9569 € - 0,7756 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;pehmeä polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
Kaapelipinne - Kokonaispituus - 64.0 mm | 2.52 in ; Reiän läpimitta - 4.1 mm | 0.161 in ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 16.9 mm | 0.665 in

VCC-83664

Hinta-alue
1,2783 € - 0,9758 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;pehmeä polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
Kaapelipinne - Kokonaispituus - 84.0 mm | 3.307 in ; Reiän läpimitta - 4.5 mm | 0.177 in ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 22.9 mm | 0.902 in

VCC-84584

Hinta-alue
2,9724 € - 0,8423 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;pehmeä polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
Kaapelipinne - Kokonaispituus - 54.0 mm | 2.126 in ; Reiän läpimitta - 3.2 mm | 0.126 in ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 14.6 mm | 0.575 in

VCC-63254

Hinta-alue
1,2759 € - 1,0023 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;pehmeä polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
Kaapelipinne - Kokonaispituus - 126.0 mm | 4.961 in ; Reiän läpimitta - 4.5 mm | 0.177 in ; Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 35.6 mm | 1.402 in

VCC-845126

Hinta-alue
4,9782 € - 3,0088 €

Varastotasot
79100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Pinnoite
    PVC
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs;pehmeä polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC