Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset - öljyn- ja rasvankestävät

Varastossa

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h Osta
0,0306 € - 0,0642 € 15050 Varastossa
13.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.0 mm
0,2478 € - 0,5203 € 77920 Varastossa
20.0 mm
Vihreä
Vinyyli
28.5 mm
0,0939 € - 0,1972 € 13000 Varastossa
7.0 mm
Vihreä
Vinyyli
24.0 mm
0,114 € - 0,2395 € 12500 Varastossa
10.0 mm
Musta
PVC
24.0 mm
0,193 € - 0,4053 € 117699 Varastossa
19.0 mm
Musta
PVC
29.5 mm
0,2039 € - 0,5405 € 884 Varastossa
14.0 mm
Vihreä
Vinyyli
28.5 mm
0,2478 € - 0,6526 € 2100 Varastossa
18.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.5 mm
0,2259 € - 0,5951 € 3250 Varastossa
16.0 mm
Vihreä
Vinyyli
28.0 mm
0,4435 € - 1,1759 € 1305 Varastossa
26.0 mm
Vihreä
Vinyyli
34.5 mm
0,1108 € - 0,2328 € 5600 Varastossa
8.0 mm
Vihreä
Vinyyli
24.5 mm
0,1464 € - 0,3076 € 12600 Varastossa
13.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,1423 € - 0,299 € 15590 Varastossa
10.0 mm
Vihreä
Vinyyli
24.0 mm
0,2437 € - 0,5117 € 73320 Varastossa
19.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.5 mm
0,2834 € - 0,7475 € 3307 Varastossa
23.0 mm
Musta
PVC
34.5 mm
0,1035 € - 0,2734 € 561750 Varastossa
9.0 mm
Musta
PVC
25.0 mm
0,308 € - 0,8107 € 2400 Varastossa
25.0 mm
Musta
PVC
34.5 mm
0,4162 € - 1,1011 € 4320 Varastossa
29.0 mm
Musta
PVC
35.0 mm
0,2382 € - 0,529 € 31000 Varastossa
4.0 mm
Vihreä
Vinyyli
24.0 mm
0,0748 € - 0,1572 € 30995 Varastossa
7.0 mm
Musta
PVC
24.0 mm
0,0617 € - 0,1627 € 4000 Varastossa
5.0 mm
Musta
PVC
23.5 mm
  • / 3
Joustava päätysuojus 13.0 mm 29.0 mm Vinyyli Vihreä

10087800

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0306 €

Varastotasot
15050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 20.0 mm 28.5 mm Vinyyli Vihreä

10087831

Hinta-alue
0,5203 € - 0,2478 €

Varastotasot
77920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 7.0 mm 24.0 mm Vinyyli Vihreä

10087152

Hinta-alue
0,1972 € - 0,0939 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 10.0 mm 29.5 mm PVC Musta

10087787

Hinta-alue
0,2395 € - 0,114 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 19.0 mm 29.5 mm PVC Musta

10087145

Hinta-alue
0,4053 € - 0,193 €

Varastotasot
117699 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 14.0 mm 29.0 mm Vinyyli Vihreä

10084373

Hinta-alue
0,5405 € - 0,2039 €

Varastotasot
884 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 18.0 mm 28.5 mm Vinyyli Vihreä

10084410

Hinta-alue
0,6526 € - 0,2478 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 16.0 mm 28.0 mm Vinyyli Vihreä

10084397

Hinta-alue
0,5951 € - 0,2259 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 26.0 mm 34.5 mm Vinyyli Vihreä

10084458

Hinta-alue
1,1759 € - 0,4435 €

Varastotasot
1305 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 8.0 mm 24.5 mm Vinyyli Vihreä

10087176

Hinta-alue
0,2328 € - 0,1108 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 13.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10087817

Hinta-alue
0,3076 € - 0,1464 €

Varastotasot
12600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 10.0 mm 29.5 mm Vinyyli Vihreä

10087770

Hinta-alue
0,299 € - 0,1423 €

Varastotasot
15590 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 19.0 mm 29.5 mm Vinyyli Vihreä

10087138

Hinta-alue
0,5117 € - 0,2437 €

Varastotasot
73320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 23.0 mm 34.5 mm PVC Musta

10086384

Hinta-alue
0,7475 € - 0,2834 €

Varastotasot
3307 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 9.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10086292

Hinta-alue
0,2734 € - 0,1035 €

Varastotasot
561750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 25.0 mm 34.5 mm PVC Musta

10086391

Hinta-alue
0,8107 € - 0,308 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 29.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10086421

Hinta-alue
1,1011 € - 0,4162 €

Varastotasot
4320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 4.0 mm 24.0 mm Vinyyli Vihreä

10087718

Hinta-alue
0,529 € - 0,2382 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 7.0 mm 24.0 mm PVC Musta

10087169

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0748 €

Varastotasot
30995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 5.0 mm 23.5 mm PVC Musta

10086278

Hinta-alue
0,1627 € - 0,0617 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790