Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset - öljyn- ja rasvankestävät

Varastossa

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h Osta
0,3847 € - 1,0177 € 8285 Varastossa
25.0 mm
Vihreä
Vinyyli
34.5 mm
0,1213 € - 0,3191 € 83000 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,0887 € - 0,1863 € 4000 Varastossa
8.0 mm
Musta
PVC
24.5 mm
0,1779 € - 0,4686 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Musta
PVC
29.5 mm
0,1684 € - 0,4427 € 3600 Varastossa
12.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.0 mm
0,1985 € - 0,5203 € 12200 Varastossa
18.0 mm
Musta
PVC
28.5 mm
0,5216 € - 1,3771 € 4080 Varastossa
29.0 mm
Vihreä
Vinyyli
35.0 mm
0,1334 € - 0,3536 € 18520 Varastossa
12.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,2478 € - 0,5203 € 77920 Varastossa
20.0 mm
Vihreä
Vinyyli
28.5 mm
0,2259 € - 0,5951 € 3250 Varastossa
16.0 mm
Vihreä
Vinyyli
28.0 mm
0,3669 € - 0,9689 € 1710 Varastossa
27.0 mm
Musta
PVC
33.5 mm
0,1875 € - 0,4168 € 80000 Varastossa
4.0 mm
Musta
PVC
24.0 mm
0,0852 € - 0,0852 € 1750 Varastossa
8.0 mm
Musta
PVC
24.5 mm
0,1547 € - 0,4341 € 471474 Varastossa
14.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,3094 € - 0,8136 € 24570 Varastossa
21.0 mm
Vihreä
Vinyyli
34.5 mm
0,0306 € - 0,0642 € 15050 Varastossa
13.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.0 mm
0,308 € - 0,8107 € 2400 Varastossa
25.0 mm
Musta
PVC
34.5 mm
0,4435 € - 1,1759 € 1305 Varastossa
26.0 mm
Vihreä
Vinyyli
34.5 mm
0,4162 € - 1,1011 € 4320 Varastossa
29.0 mm
Musta
PVC
35.0 mm
0,0748 € - 0,1572 € 30995 Varastossa
7.0 mm
Musta
PVC
24.0 mm
  • / 3
Joustava päätysuojus 25.0 mm 34.5 mm Vinyyli Vihreä

10084441

Hinta-alue
1,0177 € - 0,3847 €

Varastotasot
8285 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 11.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10086308

Hinta-alue
0,3191 € - 0,1213 €

Varastotasot
83000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 8.0 mm 24.5 mm PVC Musta

10087183

Hinta-alue
0,1863 € - 0,0887 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 15.0 mm 29.5 mm PVC Musta

10086339

Hinta-alue
0,4686 € - 0,1779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 12.0 mm 29.0 mm Vinyyli Vihreä

10084366

Hinta-alue
0,4427 € - 0,1684 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 18.0 mm 28.5 mm PVC Musta

10086360

Hinta-alue
0,5203 € - 0,1985 €

Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 29.0 mm 35.0 mm Vinyyli Vihreä

10084472

Hinta-alue
1,3771 € - 0,5216 €

Varastotasot
4080 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 12.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10086315

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1334 €

Varastotasot
18520 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 20.0 mm 28.5 mm Vinyyli Vihreä

10087831

Hinta-alue
0,5203 € - 0,2478 €

Varastotasot
77920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 16.0 mm 28.0 mm Vinyyli Vihreä

10084397

Hinta-alue
0,5951 € - 0,2259 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 27.0 mm 33.5 mm PVC Musta

10086414

Hinta-alue
0,9689 € - 0,3669 €

Varastotasot
1710 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 4.0 mm 24.0 mm PVC Musta

10087701

Hinta-alue
0,4168 € - 0,1875 €

Varastotasot
80000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 8.0 mm 24.5 mm PVC Musta

10466094

Hinta-alue
0,0852 € - 0,0852 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Vakio
    DIN
Joustava päätysuojus 14.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10086322

Hinta-alue
0,4341 € - 0,1547 €

Varastotasot
471474 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 21.0 mm 34.5 mm Vinyyli Vihreä

10084427

Hinta-alue
0,8136 € - 0,3094 €

Varastotasot
24570 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 13.0 mm 29.0 mm Vinyyli Vihreä

10087800

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0306 €

Varastotasot
15050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 25.0 mm 34.5 mm PVC Musta

10086391

Hinta-alue
0,8107 € - 0,308 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 26.0 mm 34.5 mm Vinyyli Vihreä

10084458

Hinta-alue
1,1759 € - 0,4435 €

Varastotasot
1305 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 29.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10086421

Hinta-alue
1,1011 € - 0,4162 €

Varastotasot
4320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 7.0 mm 24.0 mm PVC Musta

10087169

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0748 €

Varastotasot
30995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790