Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.
Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.
Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4778 € - 0,4778 € | 24970 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1069 € - 0,2627 € | 331000 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2738 € - 0,3105 € | 4800 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,3313 € - 0,8136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2135 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 0,2984 € - 0,7331 € | 127041 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 0,1711 € - 0,4197 € | 5500 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 0,1506 € - 0,3162 € | 24088 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,3231 € - 0,6785 € | 7000 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4874 € - 1,1989 € | 5200 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,6558 € - 1,6129 € | 6750 Varastossa |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3573 € - 0,7964 € | 26000 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,6174 € - 1,5209 € | 3420 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3053 € - 0,3508 € | 10897 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 0,182 € - 0,3823 € | 1000 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,124 € - 0,2604 € | 10600 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3135 € - 0,7734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 0,4435 € - 1,0896 € | 1680 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4189 € - 0,4747 € | 8970 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
| 0,2313 € - 0,5664 € | 2400 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa