Jousitettu 2 kpl Irrotettavat piilosaranat

Varastossa

Piilosaranat, joissa vasen- ja oikeakätinen käyttö on mahdollista. Sopii erinomaisesti koteloihin ja koneen suojuksiin. Saatavana eri tyyppejä joko sinkittyä terästä tai ruostumatonta terästä AISI 304.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Väri Kokonaispituus Valmis Tapin pituus Rungon materiaali
289632001
Tuotannossa
5.0 mm
Hopea
84.0 mm
Sinkitty
14.5 mm
Teräs
289632002
Tuotannossa
5.0 mm
Hopea
84.0 mm
Sinkitty
14.5 mm
Teräs
289402002
15 Varastossa
5.0 mm
Hopea
84.0 mm
Väritön
14.5 mm
Ruostumaton teräs
18910
Tuotannossa
6.0 mm
Kuparinen ulkoasu
51.5 mm
Kuparipinnoite
10.0 mm
Teräs
389
0,605 € - 0,605 € Tuotannossa
6.0 mm
Musta
32.0 mm
Ei pinnoitetta
5.5 mm
Nailon
289632002E
3,3889 € - 7,0567 € 694 Varastossa
5.0 mm
Väritön
84 mm
Väritön
Teräs
289632001E
3,3889 € - 7,0567 € 224 Varastossa
5.0 mm
Hopea
84 mm
Ei pinnoitetta
84 mm
Ruostumaton teräs
289402002E
550 Varastossa
5.0 mm
Hopea
84 mm
Ei pinnoitetta
84 mm
Teräs
Tappisarana - Kokonaispituus - 84.0 mm | 3.307 in ; Maksimikierto - 135 ° ; Tapin pituus - 14.5 mm | 0.571 in ; Tapin läpimitta - 5.0 mm | 0.197 in

289632001


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    84.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    14.5 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Tappisarana - Kokonaispituus - 84.0 mm | 3.307 in ; Maksimikierto - 135 ° ; Tapin pituus - 14.5 mm | 0.571 in ; Tapin läpimitta - 5.0 mm | 0.197 in

289632002


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    84.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    14.5 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Tappisarana - Kokonaispituus - 84.0 mm | 3.307 in ; Maksimikierto - 135 ° ; Tapin pituus - 14.5 mm | 0.571 in ; Tapin läpimitta - 5.0 mm | 0.197 in

289402002


Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    84.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    14.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Tappisarana - Kokonaispituus - 51.5 mm | 2.028 in ; Maksimikierto - 110 ° ; Tapin pituus - 10.0 mm | 0.394 in ; Tapin läpimitta - 6.0 mm | 0.236 in

18910


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    51.5 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    10.0 mm
  • Rungon pinnoite
    Kuparipinnoite
Tappisarana - Kokonaispituus - 32.0 mm | 1.26 in ; Maksimikierto - 110 ° ; Tapin pituus - 5.5 mm | 0.217 in ; Tapin läpimitta - 6.0 mm | 0.236 in

389

Hinta-alue
0,605 € - 0,605 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    5.5 mm
  • Rungon materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Piilosarana - Lehden kokonaispituus - 60 mm | 2.362 in ; Maksimikierto - 360 ° ; Kokonaisleveys - 18 mm | 0.709 in ;

289632002E

Hinta-alue
7,0567 € - 3,3889 €

Varastotasot
694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    84 mm
  • Kokonaisleveys
    18 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Tappisarana - Kokonaispituus - 84 mm | 3.307 in ; Maksimikierto - 360 ° ; Tapin pituus - 84 mm | 3.307 in ; Tapin läpimitta - 5.0 mm | 0.197 in

289632001E

Hinta-alue
7,0567 € - 3,3889 €

Varastotasot
224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    84 mm
  • Kokonaisleveys
    18 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    84 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Tappisarana - Kokonaispituus - 84 mm | 3.307 in ; Maksimikierto - 360 ° ; Tapin pituus - 84 mm | 3.307 in ; Tapin läpimitta - 5.0 mm | 0.197 in

289402002E


Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    84 mm
  • Kokonaisleveys
    18 mm
  • Tapin läpimitta
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    84 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs

Usein ostettu

Jousisaranat
Jousisaranat
Jousisaranat
Jousitetut kulmasaranat ja tapit
Jousitetut kulmasaranat ja tapit
Jousitetut kulmasaranat ja tapit
Ruuvattavat piilosaranat
Ruuvattavat piilosaranat
Ruuvattavat piilosaranat
Metalliset kulmasaranat
Metalliset kulmasaranat
Metalliset kulmasaranat
90 asteen ulkoneva kulmasarana
90 asteen ulkoneva kulmasarana
90 asteen ulkoneva kulmasarana
Ruuvattavat/hitsattavat piilosaranat
Ruuvattavat/hitsattavat piilosaranat
Ruuvattavat/hitsattavat piilosaranat
Taitettavat 90 asteen kannenpidikkeet
Taitettavat 90 asteen kannenpidikkeet
Taitettavat 90 asteen kannenpidikkeet
Vetokahvat - jousikuormitetut
Vetokahvat - jousikuormitetut
Vetokahvat - jousikuormitetut
Lehtisaranat - uroskierteinen sisäkekiinnitys
Lehtisaranat - uroskierteinen sisäkekiinnitys
Lehtisaranat - uroskierteinen sisäkekiinnitys
Säätösaranat - Auki/Kiinni
Säätösaranat - Auki/Kiinni
Säätösaranat - Auki/Kiinni

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Saranat

Tuotesarja Jousitetut saranat

Materiaali Nailon Ruostumaton teräs Teräs

Vakio RoHS