Valikko Haku

Lyijyruuvi TR12 x 3.0 3000.0 304 ruostumaton teräs

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra tuotenumero:

20755003

Valmistajan tuotenumero:

20755003

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 187,81 €
10 - 19 169,03 €
20 - 39 159,64 €
40 + 140,86 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

187,81 €

1 x 187,81 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR12 x 3.0
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 3000.0
Lead angle 5°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.50
Paino kg 1.950
Materiaali 304 ruostumaton teräs
Kierteen suunta Vasenkätinen
Tullinimike 7221001000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä