Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..
Sarjanumero: SR2051
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän koko | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.402 in
10.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,0739 € - 0,0921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2542 € - 0,2915 € | 5 Varastossa |
|
Väritön
|
|
Kuusipuu
|
||
| 0,2542 € - 0,2915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
|
Kuusipuu
|
||
| 0,0729 € - 0,0909 € | 9000 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2653 € - 0,3276 € | 900 Varastossa |
|
Väritön
|
|
Adhesive
|
||
| 0,0661 € - 0,0826 € | 15000 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2542 € - 0,2915 € | 976 Varastossa |
|
Väritön
|
|
Kuusipuu
|
||
| 0,2542 € - 0,2915 € | 2881 Varastossa |
|
Väritön
|
|
Kuusipuu
|
||
| 0,0643 € - 0,08 € | 19375 Varastossa |
|
Väritön
|
|
Kuusipuu
|
||
| 0,0536 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,0616 € - 0,0767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa