Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,1107 € - 0,123 € 9361 Varastossa
4.8 mm
Väritön
14.8 mm
Sisään painettava
0,1107 € - 0,123 € 3186 Varastossa
4.8 mm
Väritön
15.6 mm
Sisään painettava
0,1081 € - 0,1201 € 4000 Varastossa
4.8 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,1081 € - 0,1201 € 1000 Varastossa
4.8 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,1081 € - 0,1201 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0643 € - 0,08 € 147300 Varastossa
Väritön
Snap-Lock
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Snap-Lock
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
12.7 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € 6956 Varastossa
4.8 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
  • / 37
Kiertositeet 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10029749

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet Sisään painettava 14.8 mm PA Väritön

10246214

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
9361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    14.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet Sisään painettava 15.6 mm PA Väritön

10246252

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
3186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    1.1 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10031322

Hinta-alue
0,1201 € - 0,1081 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10031360

Hinta-alue
0,1201 € - 0,1081 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10031346

Hinta-alue
0,1201 € - 0,1081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 27.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10031384

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
147300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    40.9 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 4.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10031865

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10031872

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10031889

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10031902

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10032053

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10032114

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10032152

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet 36.8 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10032169

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    58.9 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap-Lock
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10029688

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10029725

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10029756

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
6956 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10029794

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.8 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10032077

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm