Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,4667 € - 0,5186 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
15.7 mm
Työntösovite
0,3801 € - 0,4224 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
6.4 mm
Työntösovite
0,0902 € - 0,1114 € 999 Varastossa
4.7 mm
Väritön
5.1 mm
Työntösovite
0,1221 € - 0,1507 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
11.5 mm
Työntösovite
0,998 € - 0,998 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
15.9 mm
Fir Tree
0,4229 € - 0,4699 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
9.5 mm
Työntösovite
0,3717 € - 0,413 € 1000 Varastossa
4.7 mm
Väritön
8.9 mm
Työntösovite
0,7609 € - 0,8455 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0896 € - 0,1106 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
Väritön
7 mm
Työntösovite
0,1221 € - 0,1507 € 11000 Varastossa
4.7 mm
Väritön
11.5 mm
Työntösovite
0,416 € - 0,4622 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
6.4 mm
Työntösovite
0,4318 € - 0,4798 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
12.7 mm
Työntösovite
0,4318 € - 0,4798 € 1000 Varastossa
6.4 mm
Väritön
12.7 mm
Työntösovite
0,4229 € - 0,4699 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
9.5 mm
Työntösovite
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
0,0643 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
0,1081 € - 0,1201 € 12973 Varastossa
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
0,1243 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € 56009 Varastossa
6.4 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
  • / 37
Kiertositeet Sisään painettava 0.620 in Nailon 6/6 Väritön

10363386

Hinta-alue
0,5186 € - 0,4667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Jalustan pituus
    5.5 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet Sisään painettava 0.250 in Nailon 6/6 Väritön

10363287

Hinta-alue
0,4224 € - 0,3801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.4 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.2 - 2.8 mm
  • Jalustan pituus
    6.4 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet Sisään painettava 0.200 in Nailon 6/6 Väritön

10363270

Hinta-alue
0,1114 € - 0,0902 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    5.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Jalustan pituus
    5.5 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet Sisään painettava 0.453 in Nailon 6/6 Väritön

10363355

Hinta-alue
0,1507 € - 0,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Jalustan pituus
    5.5 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet Kuusipuu 6.4 mm 0.625 in Nailon 6/6 Väritön

10363263

Hinta-alue
0,998 € - 0,998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.4 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 6.4 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.2 mm
Kiertositeet Sisään painettava 0.375 in Nailon 6/6 Väritön

10363317

Hinta-alue
0,4699 € - 0,4229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.4 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.2 - 2.8 mm
  • Jalustan pituus
    6.4 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet Sisään painettava 0.350 in Nailon 6/6 Väritön

10363331

Hinta-alue
0,413 € - 0,3717 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    8.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Jalustan pituus
    5.5 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet Kuusipuu 6.4 mm 0.500 in Nailon 6/6 Väritön

10363256

Hinta-alue
0,8455 € - 0,7609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.4 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 6.4 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    62.6 mm
Kiertositeet Sisään painettava 0.276 in Nailon 6/6 Väritön

10363300

Hinta-alue
0,1106 € - 0,0896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Jalustan pituus
    5.5 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet Sisään painettava 0.453 in Nailon 6/6 Väritön

10363348

Hinta-alue
0,1507 € - 0,1221 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Jalustan pituus
    5.5 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet Sisään painettava 0.250 in Nailon 6/6 Väritön

10363294

Hinta-alue
0,4622 € - 0,416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Pohjan leveys
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.9 mm
Kiertositeet Sisään painettava 0.500 in Nailon 6/6 Väritön

10363379

Hinta-alue
0,4798 € - 0,4318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Pohjan leveys
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.3 mm
Kiertositeet Sisään painettava 0.500 in Nailon 6/6 Väritön

10363362

Hinta-alue
0,4798 € - 0,4318 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.4 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.2 - 2.8 mm
  • Jalustan pituus
    6.4 mm
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
Kiertositeet Sisään painettava 0.375 in Nailon 6/6 Väritön

10363324

Hinta-alue
0,4699 € - 0,4229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 mm
  • Pohjan leveys
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.1 mm
Kiertositeet 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034057

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034071

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    57.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10488041

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    77.3 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034095

Hinta-alue
0,1201 € - 0,1081 €

Varastotasot
12973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.5 mm
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
Kiertositeet 12.7 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10031179

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    58.2 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Kiertositeet Kuusipuu 12.7 mm PA Väritön

10032411

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
56009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    6.4 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm