Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,2542 € - 0,2915 € 5273 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,5648 € - 0,6973 € 1000 Varastossa
Väritön
Adhesive
0,5931 € - 0,7322 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Adhesive
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kuusipuu
0,0643 € - 0,08 € 3996 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € 4000 Varastossa
7.9 mm
Väritön
12.7 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0536 € - 0,0667 € 2000 Varastossa
Väritön
Kuusipuu
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Fir Tree
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Fir Tree
  • / 37
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10000519

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
5273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10159507

Hinta-alue
0,6973 € - 0,5648 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    38.9 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10159491

Hinta-alue
0,7322 € - 0,5931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.6 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033838

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033715

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030851

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Kiertositeet 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10033883

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.4 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10030936

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.5 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10030943

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10030875

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    57.2 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 19.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10030844

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    40.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033746

Hinta-alue
0,08 € - 0,0643 €

Varastotasot
3996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.8 mm
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
Kiertositeet 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10488034

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.8 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Väritön

10030974

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    10.2 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.2 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
Kiertositeet 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033784

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 23.1 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10030912

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    36.6 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kuusipuu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet Kuusipuu 7.6 mm PA Väritön

10638668

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.8 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Kiertositeet 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10030868

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.9 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet Kuusipuu 7.6 mm PA Väritön

10636060

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030813

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    59.6 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm