Valikko Haku

Jäykkä T-osion reunus

Varastossa

Väkäreunakappaleet tarjoavat siistin ja ammattimaisen viimeistelyn lastulevyrakennelmien reunoille ja saumoille. Nämä joustavat PVC:stä valmistetut T-väkäreunakappaleet suojaavat erinomaisesti karkeilta reunoilta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Koko Pikakatselu
ETB3WH
84,5761 € - 93,9828 € Tuotannossa
Valkoinen
16.0 mm
ETB1BK
Tuotannossa
Musta
18.8 mm
ETB1WH
Tuotannossa
Valkoinen
18.8 mm
Väkäreunakappale - ; Väri - Valkoinen ; Materiaali - PVC

ETB3WH

Hinta-alue
93,9828 € - 84,5761 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Koko
    16.0 mm
Väkäreunakappale - ; Väri - Musta ; Materiaali - PVC

ETB1BK


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Koko
    18.8 mm
Väkäreunakappale - ; Väri - Valkoinen ; Materiaali - PVC

ETB1WH


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
  • Koko
    18.8 mm