Valikko Haku

Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta

Varastossa

Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.

Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.

  • Material: Stainless Steel, Steel, Mild Steel
  • Colour: , Galvanized, Natural
  • DIN rated options

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kierteen pituus Osta
0,0412 € - 0,0577 € 17103 Varastossa
2.9 mm
Niukkahiilinen teräs
7.0 mm
0,0434 € - 0,0606 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
Teräs
19.0 mm
0,0391 € - 0,0546 € 159 Varastossa
3.5 mm
Teräs
10.0 mm
0,0518 € - 0,0724 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
Teräs
19.0 mm
0,059 € - 0,0824 € 696 Varastossa
4.2 mm
Teräs
19.0 mm
0,0918 € - 0,1281 € 2973 Varastossa
4.2 mm
Teräs
32.0 mm
0,054 € - 0,0754 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
Teräs
13.0 mm
0,0712 € - 0,0994 € 28500 Varastossa
2.9 mm
Teräs
25.0 mm
0,049 € - 0,0686 € 20700 Varastossa
4.2 mm
Teräs
10.0 mm
0,0598 € - 0,0835 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
Teräs
16.0 mm
0,0512 € - 0,0716 € 500 Varastossa
3.5 mm
Niukkahiilinen teräs
7.0 mm
0,0462 € - 0,0646 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
Teräs
16.0 mm
0,0847 € - 0,1182 € 23000 Varastossa
3.5 mm
Teräs
25.0 mm
0,0769 € - 0,1073 € 1974 Varastossa
4.2 mm
Teräs
25.0 mm
0,0733 € - 0,1162 € 102 Varastossa
4.8 mm
Teräs
25.0 mm
0,0328 € - 0,0457 € 988 Varastossa
2.9 mm
Teräs
10.0 mm
0,0399 € - 0,0557 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
Teräs
16.0 mm
0,0434 € - 0,0606 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
Teräs
13.0 mm
0,0854 € - 0,1354 € 509 Varastossa
4.8 mm
Teräs
19.0 mm
0,0869 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Teräs
16.0 mm
  • / 2
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 2.9 mm 7.0 mm Niukkahiilinen teräs

10239483

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0412 €

Varastotasot
17103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kierteen halkaisija
    2.9 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    2.9 mm
  • Materiaali
    Niukkahiilinen teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 2.9 mm 19.0 mm Teräs

10239520

Hinta-alue
0,0606 € - 0,0434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kierteen halkaisija
    2.9 mm
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    2.9 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 10.0 mm Teräs

10239568

Hinta-alue
0,0546 € - 0,0391 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kierteen halkaisija
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 19.0 mm Teräs

10239599

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kierteen halkaisija
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 19.0 mm Teräs

10239667

Hinta-alue
0,0824 € - 0,059 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.2 mm
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 32.0 mm Teräs

10239681

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0918 €

Varastotasot
2973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.2 mm
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 13.0 mm Teräs

10239643

Hinta-alue
0,0754 € - 0,054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.2 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 2.9 mm 25.0 mm Teräs

10239537

Hinta-alue
0,0994 € - 0,0712 €

Varastotasot
28500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kierteen halkaisija
    2.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    2.9 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 10.0 mm Teräs

10239636

Hinta-alue
0,0686 € - 0,049 €

Varastotasot
20700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.2 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 16.0 mm Teräs

10239650

Hinta-alue
0,0835 € - 0,0598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.2 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 7.0 mm Niukkahiilinen teräs

10239551

Hinta-alue
0,0716 € - 0,0512 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kierteen halkaisija
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Materiaali
    Niukkahiilinen teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 16.0 mm Teräs

10239582

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kierteen halkaisija
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 25.0 mm Teräs

10239605

Hinta-alue
0,1182 € - 0,0847 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kierteen halkaisija
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 25.0 mm Teräs

10239674

Hinta-alue
0,1073 € - 0,0769 €

Varastotasot
1974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.2 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 25.0 mm Teräs

10239704

Hinta-alue
0,1162 € - 0,0733 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 2.9 mm 10.0 mm Teräs

10239490

Hinta-alue
0,0457 € - 0,0328 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kierteen halkaisija
    2.9 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    2.9 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 2.9 mm 16.0 mm Teräs

10239513

Hinta-alue
0,0557 € - 0,0399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kierteen halkaisija
    2.9 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    2.9 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 13.0 mm Teräs

10239575

Hinta-alue
0,0606 € - 0,0434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.9 mm
  • Kierteen halkaisija
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 19.0 mm Teräs

10239735

Hinta-alue
0,1354 € - 0,0854 €

Varastotasot
509 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Materiaali
    Teräs
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 16.0 mm Teräs

10239728

Hinta-alue
0,1382 € - 0,0869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kierteen halkaisija
    4.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Materiaali
    Teräs