Valikko Haku

Itseliimautuva johtoklipsi

Tuotannossa

Itseliimautuvat kaapeliklipsit 1 mm johdoille, saatavana kiinteänä tai saranoilla. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Asennustapa Pikakatselu
22AWCF328110
0,1818 € - 0,5099 € Tuotannossa
Liima
22AWC00125
0,1231 € - 0,3431 € Tuotannossa
Liima
22AWC00375
0,176 € - 0,4929 € Tuotannossa
Liima
RAK-2
0,1699 € - 0,3141 € 11015 Varastossa
Liima
RAK-1
0,1298 € - 0,2803 € 117130 Varastossa
Liima
114000400002
0,2646 € - 0,8554 € 44400 Varastossa
Liima
PCC-9
1,1852 € - 1,4258 € 472 Varastossa
Liima
460304
0,1542 € - 0,1703 € Tuotannossa
Liima
MCC-1-01A-BK
0,3486 € - 0,7853 € Tuotannossa
Liima
PCC-5
1,0932 € - 1,5297 € 1001 Varastossa
Liima
MWCK-460-01A4
0,2013 € - 0,5582 € 41035 Varastossa
Liima
WCK-720-01A4-RT
0,4211 € - 0,9473 € Tuotannossa
Liima
114000500002
0,405 € - 1,3001 € 59800 Varastossa
Liima
WCK-460-01A4-RT
0,3176 € - 0,7129 € Tuotannossa
Liima
460303
0,2566 € - 0,5219 € 6200 Varastossa
Liima
114000600002
0,5097 € - 1,5877 € 200 Varastossa
Liima
PCC-12
1,7314 € - 2,4891 € Tuotannossa
Liima
460302
0,1542 € - 0,1703 € 111803 Varastossa
Liima
WCK-280-01A4-RT
0,2842 € - 0,6404 € 72153 Varastossa
Liima
WCK-180-01A4-RT
0,2635 € - 0,592 € Tuotannossa
Liima
460300
0,1125 € - 0,1254 € 7570 Varastossa
Liima
114000200002
0,7479 € - 2,3344 € 13200 Varastossa
Liima
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 12.7 mm | 0.500 in ;

22AWCF328110

Hinta-alue
0,5099 € - 0,1818 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Pohjan leveys
    6.9 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 13.1 mm | 0.515 in ;

22AWC00125

Hinta-alue
0,3431 € - 0,1231 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    13.1 mm
  • Pohjan leveys
    11.9 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 19.1 mm | 0.750 in ;

22AWC00375

Hinta-alue
0,4929 € - 0,176 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    19.1 mm
  • Pohjan leveys
    19.1 mm
Kaapelipinne - Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 9.5 mm | 0.374 in

RAK-2

Hinta-alue
0,3141 € - 0,1699 €

Varastotasot
11015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Alumiini
  • Materiaali
    Alumiini
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    16.3 mm
Kaapelipinne - Yhteensopivat kaapelin halkaisijat - 6.0 mm | 0.236 in

RAK-1

Hinta-alue
0,2803 € - 0,1298 €

Varastotasot
117130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Alumiini
  • Materiaali
    Alumiini
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    11.3 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 4.2 mm | 0.165 in ; Tyyli 2

114000400002

Hinta-alue
0,8554 € - 0,2646 €

Varastotasot
44400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    4.2 mm
Johtoklipsi - liimakiinnitys, joustavaa terästä - 14 mm | 0.550 in ; 14 mm | 0.550 in

PCC-9

Hinta-alue
1,4258 € - 1,1852 €

Varastotasot
472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    14 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 16.0 mm | 0.63 in ;

460304

Hinta-alue
0,1703 € - 0,1542 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    16.0 mm
Liimakiinnitettävä muovinen mikro johtopidike - Musta

MCC-1-01A-BK

Hinta-alue
0,7853 € - 0,3486 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    10.0 mm
Johtoklipsi - liimakiinnitys, joustavaa terästä - 8.0 mm | 0.315 in ; 8.0 mm | 0.315 in

PCC-5

Hinta-alue
1,5297 € - 1,0932 €

Varastotasot
1001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    8.0 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 19.0 mm | 0.748 in ;

MWCK-460-01A4

Hinta-alue
0,5582 € - 0,2013 €

Varastotasot
41035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    19.0 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 25.4 mm | 1.00 in ;

WCK-720-01A4-RT

Hinta-alue
0,9473 € - 0,4211 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 27.0 mm | 1.063 in ;

114000500002

Hinta-alue
1,3001 € - 0,405 €

Varastotasot
59800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    27.0 mm
  • Pohjan leveys
    27.0 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 25.1 mm | 0.990 in ;

WCK-460-01A4-RT

Hinta-alue
0,7129 € - 0,3176 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.1 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 27.0 mm | 1.063 in ;

460303

Hinta-alue
0,5219 € - 0,2566 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    27.0 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 26.0 mm | 1.024 in ;

114000600002

Hinta-alue
1,5877 € - 0,5097 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    26.0 mm
  • Pohjan leveys
    26.0 mm
Johtoklipsi - liimakiinnitys, joustavaa terästä - 19.0 mm | 0.748 in ; 19.0 mm | 0.748 in

PCC-12

Hinta-alue
2,4891 € - 1,7314 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Pehmeä teräs;PVC
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    19.0 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 16.0 mm | 0.63 in ;

460302

Hinta-alue
0,1703 € - 0,1542 €

Varastotasot
111803 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    16.0 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 19.0 mm | 0.748 in ;

WCK-280-01A4-RT

Hinta-alue
0,6404 € - 0,2842 €

Varastotasot
72153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    19.0 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 16 mm | 0.630 in ;

WCK-180-01A4-RT

Hinta-alue
0,592 € - 0,2635 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    16 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 13.0 mm | 0.512 in ;

460300

Hinta-alue
0,1254 € - 0,1125 €

Varastotasot
7570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    13.0 mm
Liimakiinnitettävä johtopidike - muovi - 25.4 mm | 1 in ;

114000200002

Hinta-alue
2,3344 € - 0,7479 €

Varastotasot
13200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm