Valikko Haku

Itsekiinnittyvä piirilevykoroke

Varastossa

Nämä itselukkiutuvat korokkeet napsautetaan piirilevyyn helppoa kokoamista varten, ja niiden välys säilyy vaikka ruuvi irrotettaisiin. Saatavana useilla välys-, ruuvi- ja paneelin paksuusvaihtoehdoilla. Löytyy sekä standardi- että pinottavina malleina.

Sarjanumero: SR2765

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Rungon halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuusalue A Välilevyn pituus Osta
0,2409 € - 0,3072 € 163 Varastossa
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,1215 € - 0,1478 € 12986 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1337 € - 0,1699 € 2000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1337 € - 0,1699 € 380 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1055 € - 0,1172 € 14055 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1215 € - 0,1478 € 6000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1337 € - 0,1699 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1215 € - 0,1478 € 11000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1215 € - 0,1478 € 6920 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1215 € - 0,1478 € 39955 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1215 € - 0,1478 € 3000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1215 € - 0,1478 € 3198 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1337 € - 0,1699 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1215 € - 0,1478 € 1000 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,1337 € - 0,1699 € 8000 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1215 € - 0,1478 € 16305 Varastossa
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,193 € - 0,2135 € 9300 Varastossa
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,133 € - 0,1478 € 9030 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1337 € - 0,1699 € 9997 Varastossa
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1215 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
  • / 6
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Hinta-alue
0,3072 € - 0,2409 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.6 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028155

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
12986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027981

Hinta-alue
0,1172 € - 0,1055 €

Varastotasot
14055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028247

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028056

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028193

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
6920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028018

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
39955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028025

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028117

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
3198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028070

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028285

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
16305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Hinta-alue
0,2135 € - 0,193 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027936

Hinta-alue
0,1478 € - 0,133 €

Varastotasot
9030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1337 €

Varastotasot
9997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Tyyli
    Pinoamaton
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028124

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Screw-Fit
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm