DISCONTINUED PRODUCT
This product is no longer available.
Please contact us on 0845 758 5070 to discuss your requirements.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | 90 Degree Shelf Ticket Fixing |
---|---|
Display Orientation | Perpendicular |
Fixing Type | Screws |
Mounting Method | Screw On |
Full Material | Polypropylene |
Colour | Clear |
Overall Length | 40.0 mm |
Overall Length | 1.575 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa