Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,2198 € - 0,2926 € 2021 Varastossa
0,071 € - 0,1148 € 363 Varastossa
0,0597 € - 0,0969 € 1601 Varastossa
1,1623 € - 1,1623 € 1500 Varastossa
0,0871 € - 0,1419 € 29444 Varastossa
0,0284 € - 0,0284 € 468 Varastossa
0,0501 € - 0,0922 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0597 € - 0,0969 € 6984 Varastossa
0,071 € - 0,1148 € 5883 Varastossa
0,0831 € - 0,1159 € 89100 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1352 € - 0,1875 € 15250 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1601 € - 0,2218 € 26205 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0805 € - 0,1125 € 69743 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1265 € - 0,1738 € 35097 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,141 € - 0,1944 € 20608 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0903 € - 0,1263 € 24500 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1165 € - 0,1629 € 22214 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,141 € - 0,1944 € 30881 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1117 € - 0,1547 € 125202 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,078 € - 0,1088 € 87408 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • / 10
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10206225

Hinta-alue
0,2926 € - 0,2198 €

Varastotasot
2021 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PS

10206218

Hinta-alue
0,1148 € - 0,071 €

Varastotasot
363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PS

10206140

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
1601 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 30.0 mm PS

10167588

Hinta-alue
1,1623 € - 1,1623 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10206201

Hinta-alue
0,1419 € - 0,0871 €

Varastotasot
29444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 2.0 mm PS

10167472

Hinta-alue
0,0284 € - 0,0284 €

Varastotasot
468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

10206171

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PS

10206157

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
6984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

10206188

Hinta-alue
0,1148 € - 0,071 €

Varastotasot
5883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10044872

Hinta-alue
0,1159 € - 0,0831 €

Varastotasot
89100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10045435

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1352 €

Varastotasot
15250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10045534

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1601 €

Varastotasot
26205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PS

10045206

Hinta-alue
0,1125 € - 0,0805 €

Varastotasot
69743 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10045428

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1265 €

Varastotasot
35097 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10045473

Hinta-alue
0,1944 € - 0,141 €

Varastotasot
20608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10045336

Hinta-alue
0,1263 € - 0,0903 €

Varastotasot
24500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10045374

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1165 €

Varastotasot
22214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10045497

Hinta-alue
0,1944 € - 0,141 €

Varastotasot
30881 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10045367

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
125202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10045176

Hinta-alue
0,1088 € - 0,078 €

Varastotasot
87408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni