Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,4504 € - 0,4504 € 1096 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1821 € - 0,2436 € 165 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1821 € - 0,2436 € 595 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1381 € - 0,1859 € 5032 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1381 € - 0,1859 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1381 € - 0,1859 € 496 Varastossa
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,319 € - 0,3755 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0597 € - 0,0969 € 3713 Varastossa
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0981 € - 0,0981 € 470 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0597 € - 0,0969 € 1150 Varastossa
2.7 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0501 € - 0,0922 € 4000 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0597 € - 0,0969 € 12499 Varastossa
2.7 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,0792 € - 0,1281 € 844 Varastossa
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
0,0597 € - 0,0969 € 500 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1306 € - 0,1306 € 1000 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0558 € - 0,0606 € 2490 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0792 € - 0,1281 € 1496 Varastossa
3.2 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1002 € - 0,1645 € 1089 Varastossa
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0792 € - 0,1281 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0597 € - 0,0969 € 8491 Varastossa
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • / 10
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168325

Hinta-alue
0,4504 € - 0,4504 €

Varastotasot
1096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10168257

Hinta-alue
0,2436 € - 0,1821 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10168219

Hinta-alue
0,2436 € - 0,1821 €

Varastotasot
595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10168172

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
5032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10168134

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

10168097

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10168059

Hinta-alue
0,3755 € - 0,319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10167083

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
3713 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167298

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0981 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 2.0 mm PS

10166918

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167212

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0501 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 8.0 mm PS

10166949

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
12499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PS

10166970

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0792 €

Varastotasot
844 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167250

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

10167465

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1306 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10167182

Hinta-alue
0,0606 € - 0,0558 €

Varastotasot
2490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

10167137

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0792 €

Varastotasot
1496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167168

Hinta-alue
0,1645 € - 0,1002 €

Varastotasot
1089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10167113

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167069

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
8491 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni