Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Sarjanumero: SR1941
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1492 € - 0,1834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,1957 € | 1000 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,245 € | 1000 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8000 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,1057 € - 0,156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 600 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,1004 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0945 € - 0,1402 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1057 € - 0,156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1057 € - 0,156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 0,0904 € - 0,0904 € | 66039 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,271 € - 0,3765 € | 12210 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,182 € | 33103 Varastossa |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,1254 € | 50470 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa