10169896
R913-3
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,156 € |
| 5000 - 9999 | 0,1478 € |
| 10000 - 24999 | 0,1304 € |
| 25000 + | 0,1057 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Välilevyn pituus | 0.189 in |
|---|---|
| Välilevyn pituus | 4.8 mm |
| Sisähalkaisija | 0.091 in |
| Sisähalkaisija | 2.3 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.189 in |
| Ulkohalkaisija | 4.8 mm |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 149 °F |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 65 °C |
| Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | M2 |
| Materiaali | Nailon 6 |
| Väri | Valkoinen |
| Korokkeen muoto | Pyöreä |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Pakkausten määrä | 1000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa