Valikko Haku

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Varastossa

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,805 € - 1,2294 € 200 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,7242 € - 1,4238 € 2700 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2642 € - 0,4833 € 5556 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1547 € - 0,2081 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,6585 € - 1,0377 € 647 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,1752 € - 0,2423 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,1998 € - 0,3641 € 1478 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,69 € - 1,0501 € 8894 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,7461 € - 1,139 € 209 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1697 € - 0,2368 € 2250 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,6681 € - 1,0501 € 169 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,0418 € - 1,0418 € 696 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,3491 € - 0,5695 € 351 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,7653 € - 1,1651 € 416 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,8885 € - 1,354 € 3508 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1233 € - 0,1957 € 1454 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,6749 € - 1,0295 € 269 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,6914 € - 1,0542 € 89 Varastossa
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
1,6703 € - 3,6555 € 742 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,7242 € - 1,1035 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
  • / 5
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10228722

Hinta-alue
1,2294 € - 0,805 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Messinki

10228784

Hinta-alue
1,4238 € - 0,7242 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Messinki

10098806

Hinta-alue
0,4833 € - 0,2642 €

Varastotasot
5556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Messinki

10228432

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

10228470

Hinta-alue
1,0377 € - 0,6585 €

Varastotasot
647 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Messinki

10228524

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415290000
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Messinki

10228562

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
1478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

10098585

Hinta-alue
1,0501 € - 0,69 €

Varastotasot
8894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs

10228630

Hinta-alue
1,139 € - 0,7461 €

Varastotasot
209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Messinki

10228449

Hinta-alue
0,2368 € - 0,1697 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs

10228494

Hinta-alue
1,0501 € - 0,6681 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Ruostumaton teräs

10228531

Hinta-alue
1,0418 € - 1,0418 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Messinki

10228579

Hinta-alue
0,5695 € - 0,3491 €

Varastotasot
351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs

10098707

Hinta-alue
1,1651 € - 0,7653 €

Varastotasot
416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10228746

Hinta-alue
1,354 € - 0,8885 €

Varastotasot
3508 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Messinki

10228463

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1233 €

Varastotasot
1454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415390000
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs

10228517

Hinta-alue
1,0295 € - 0,6749 €

Varastotasot
269 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs

10228555

Hinta-alue
1,0542 € - 0,6914 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Välilevy 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Messinki

10228852

Hinta-alue
3,6555 € - 1,6703 €

Varastotasot
742 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Välilevy 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

10228692

Hinta-alue
1,1035 € - 0,7242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs