Valikko Haku

Holkki - metalli - pyöreät kierteettömät

Varastossa

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Valmis Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1622 € - 0,2003 € 287 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,3753 € - 0,4633 € 10988 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,4448 € - 0,5491 € 38532 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1844 € - 0,2276 € 4089 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,4931 € - 0,6088 € 9000 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,2125 € - 0,2624 € 25278 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1532 € - 0,1891 € 1313 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,467 € - 0,5766 € 1026 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,4887 € - 0,794 € 5600 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,4654 € - 0,5746 € 5052 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,7031 € - 0,8681 € 4240 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,1698 € - 0,2096 € 76401 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
4250 Varastossa
Messinki
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1701 € - 0,21 € 199 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,2888 € - 0,3566 € 2846 Varastossa
Messinki
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,8904 € - 1,0993 € 1323 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,4685 € - 0,5784 € 15611 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,1615 € - 0,1994 € 2159 Varastossa
Messinki
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1748 € - 0,2158 € 13739 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,4156 € - 1,7476 € 910 Varastossa
Nikkelöity
Messinki
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
  • / 5
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Messinki

20125165

Hinta-alue
0,2003 € - 0,1622 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Messinki

20125288

Hinta-alue
0,4633 € - 0,3753 €

Varastotasot
10988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Messinki

20071028

Hinta-alue
0,5491 € - 0,4448 €

Varastotasot
38532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Messinki

20070984

Hinta-alue
0,2276 € - 0,1844 €

Varastotasot
4089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Messinki

20071219

Hinta-alue
0,6088 € - 0,4931 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Messinki

20070991

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2125 €

Varastotasot
25278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Messinki

20070854

Hinta-alue
0,1891 € - 0,1532 €

Varastotasot
1313 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415290000
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Messinki

20070946

Hinta-alue
0,5766 € - 0,467 €

Varastotasot
1026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Messinki

20071158

Hinta-alue
0,794 € - 0,4887 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Messinki

20071035

Hinta-alue
0,5746 € - 0,4654 €

Varastotasot
5052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Messinki

20071073

Hinta-alue
0,8681 € - 0,7031 €

Varastotasot
4240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm Messinki

20071080

Hinta-alue
0,2096 € - 0,1698 €

Varastotasot
76401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm Messinki

20125127


Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415290000
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Messinki

20125158

Hinta-alue
0,21 € - 0,1701 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415330000
Kierteetön koroke 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Messinki

20125196

Hinta-alue
0,3566 € - 0,2888 €

Varastotasot
2846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415290000
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Messinki

20125318

Hinta-alue
1,0993 € - 0,8904 €

Varastotasot
1323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Messinki

20125295

Hinta-alue
0,5784 € - 0,4685 €

Varastotasot
15611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Messinki

20125141

Hinta-alue
0,1994 € - 0,1615 €

Varastotasot
2159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    1.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7415290000
Kierteetön koroke 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Messinki

20125219

Hinta-alue
0,2158 € - 0,1748 €

Varastotasot
13739 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki
Kierteetön koroke 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Messinki

20125332

Hinta-alue
1,7476 € - 1,4156 €

Varastotasot
910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Messinki