Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Valmis | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7009 € - 1,0679 € | 1086 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7242 € - 1,1035 € | 554 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,805 € - 1,2294 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,182 € - 0,2505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1292 € - 0,1779 € | 2986 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,2272 € | 456 Varastossa |
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1697 € - 0,2368 € | 2000 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6681 € - 1,0501 € | 88 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6585 € - 1,0377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6777 € - 1,0336 € | 4712 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,2026 € | 2544 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1233 € - 0,1957 € | 1454 Varastossa |
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6749 € - 1,0295 € | 369 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2355 € - 0,2355 € | 28556 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1834 € - 0,2546 € | 831 Varastossa |
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8461 € - 1,291 € | 1531 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7844 € - 1,1979 € | 6 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7242 € - 1,4238 € | 2650 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2135 € - 0,3888 € | 17800 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa