Valikko Haku

Häkkimutterit

Varastossa

Häkkimuttereita käytetään nelikulmaisissa rei'issä, joita on usein laitetelineiden asennuskiskoissa. Telinejärjestelmissä käytetään nelikulmaisia reikiä ja häkkimuttereita, koska tällöin voidaan käyttää eri mutteri- ja pulttikokoja; jos kierteet vioittuvat, mutteri on helppo vaihtaa, koska pelti on liian ohutta kierteille. Valikoimamme on valmistettu teräksestä, ja tarjolla on monia käyttökohteeseesi sopivia kokoja.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pikakatselu
34002402
0,2092 € - 0,5218 € 1450 Varastossa
M8
34002400
0,108 € - 0,2678 € 1300 Varastossa
M5
34002401
0,1144 € - 0,2861 € 1450 Varastossa
M6
Häkkimutterit

34002402

Hinta-alue
0,5218 € - 0,2092 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Mutterin muoto
    Ei työkaluja
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Teräs
Häkkimutterit

34002400

Hinta-alue
0,2678 € - 0,108 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Mutterin muoto
    Ei työkaluja
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Teräs
Häkkimutterit

34002401

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1144 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Mutterin muoto
    Ei työkaluja
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Teräs