Valikko Haku

Gas cylinder valv skydd

Varastossa

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Suunniteltu suojaamaan teollisuus- ja nestekaasupullojen sylinterin kierteitä, kun niitä ei käytetä.
  • Se voi erottaa tyhjät sylinterit.
  • Sitä käytetään yleisesti laboratorioissa, lääketieteessä ja rakennuskohteissa.
Materiaali: HDPE, LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0084, SR1060

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali d Tyyppi Ilmaläppä Osta
0,2313 € - 0,2573 € 2939 Varastossa
LDPE
20.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
Ei ilmaläppää
0,1451 € - 0,1808 € 113250 Varastossa
LDPE
22.2 mm
2 - 3-tiekulma
Ilmaläpällä
0,2409 € - 0,2697 € 2500 Varastossa
LDPE
30.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
Ei ilmaläppää
0,1323 € - 0,182 € 159750 Varastossa
LDPE
22.2 mm
2 - 3-tiekulma
Ei ilmaläppää
0,1329 € - 0,2587 € 1448 Varastossa
HDPE
28.0 mm
6 - Avoin
Ei ilmaläppää
0,5229 € - 0,5503 € 15031 Varastossa
HDPE
21.8 mm
6 - Avoin
Ilmaläpällä
0,1588 € - 0,2047 € 14000 Varastossa
LDPE
21.7 mm
1
Ei ilmaläppää
10073605 0,2341 € - 0,2464 € 6431 Varastossa
LDPE
30.0 mm
5
Ilmaläpällä
0,5243 € - 0,5531 € 4616 Varastossa
HDPE
24.3 mm
6 - Avoin
Ilmaläpällä
0,1944 € - 0,46 € 18600 Varastossa
LDPE
25.4 mm
1
Ei ilmaläppää
0,2286 € - 0,4801 € 21800 Varastossa
LDPE
26.4 mm
1
Ilmaläpällä
0,1752 € - 0,2009 € 11600 Varastossa
LDPE
21.7 mm
1
Ilmaläpällä
0,5065 € - 1,0724 € 2315 Varastossa
LDPE
38.0 mm
5
Ilmaläpällä
0,5038 € - 1,0781 € 1050 Varastossa
LDPE
35.0 mm
5
Ilmaläpällä
0,1752 € - 0,2866 € 385600 Varastossa
LDPE
21.8 mm
1
Ilmaläpällä
0,5695 € - 0,5695 € 4171 Varastossa
HDPE
30.0 mm
6 - Avoin
Ilmaläpällä
0,2012 € - 0,4715 € 8000 Varastossa
LDPE
25.0 mm
3
Ei ilmaläppää
10073063 0,1861 € - 0,2064 € 118395 Varastossa
LDPE
24.3 mm
1
Ilmaläpällä
0,2026 € - 0,4772 € 11400 Varastossa
LDPE
28.8 mm
1
Ei ilmaläppää
10073056 0,1615 € - 0,2064 € 9200 Varastossa
LDPE
24.3 mm
1
Ei ilmaläppää
  • / 2
Kaasupullon venttiilitulppa LDPE Keltainen

10073285

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2313 €

Varastotasot
2939 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
Kaasupullon venttiilitulppa LDPE Keltainen

10073025

Hinta-alue
0,1808 € - 0,1451 €

Varastotasot
113250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Kaasupullon venttiilitulppa LDPE Keltainen

10074275

Hinta-alue
0,2697 € - 0,2409 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
Kaasupullon venttiilitulppa LDPE Keltainen

10072103

Hinta-alue
0,182 € - 0,1323 €

Varastotasot
159750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Kaasupullon venttiilisuojus 28.0 mm Ei ilmaläppää HDPE Keltainen

10074718

Hinta-alue
0,2587 € - 0,1329 €

Varastotasot
1448 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Kaasupullon venttiilisuojus 21.8 mm Ilmaläpällä HDPE Keltainen

10074305

Hinta-alue
0,5503 € - 0,5229 €

Varastotasot
15031 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Kaasupullon venttiilisuojus 21.7 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10087473

Hinta-alue
0,2047 € - 0,1588 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.7 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 30.0 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073605

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2341 €

Varastotasot
6431 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 24.3 mm Ilmaläpällä HDPE Keltainen

10074329

Hinta-alue
0,5531 € - 0,5243 €

Varastotasot
4616 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.3 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Kaasupullon venttiilisuojus 25.4 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072080

Hinta-alue
0,46 € - 0,1944 €

Varastotasot
18600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 26.4 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073049

Hinta-alue
0,4801 € - 0,2286 €

Varastotasot
21800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.4 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 21.7 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073278

Hinta-alue
0,2009 € - 0,1752 €

Varastotasot
11600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.7 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 38.0 mm Ilmaläpällinen LDPE Keltainen

10074299

Hinta-alue
1,0724 € - 0,5065 €

Varastotasot
2315 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 35.0 mm Ilmaläpällinen LDPE Keltainen

10074282

Hinta-alue
1,0781 € - 0,5038 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    5
Kaasupullon venttiilisuojus 21.8 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073070

Hinta-alue
0,2866 € - 0,1752 €

Varastotasot
385600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 30.0 mm Ilmaläpällä HDPE Keltainen

10074336

Hinta-alue
0,5695 € - 0,5695 €

Varastotasot
4171 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Kaasupullon venttiilisuojus 25.0 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072110

Hinta-alue
0,4715 € - 0,2012 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    3
Kaasupullon venttiilisuojus 24.3 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

10073063

Hinta-alue
0,2064 € - 0,1861 €

Varastotasot
118395 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.3 mm
  • Ilmaläppä
    Ilmaläpällä
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 28.8 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10072097

Hinta-alue
0,4772 € - 0,2026 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.8 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1
Kaasupullon venttiilisuojus 24.3 mm Ei ilmaläppää LDPE Keltainen

10073056

Hinta-alue
0,2064 € - 0,1615 €

Varastotasot
9200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.3 mm
  • Ilmaläppä
    Ei ilmaläppää
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Tyyppi
    1