Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6 Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1533 € - 0,5894 € 32830 Varastossa
32.7 mm
M26 x 1;5
Punainen
18.7 mm
13.5 mm
Metrinen
2 - 3-tiekulma
0,1285 € - 0,3335 € 10841 Varastossa
18.5 mm
M14 x 1;5
Punainen
17.2 mm
9.5 mm
Metrinen
2 - 3-tiekulma
0,6256 € - 1,2046 € 200 Varastossa
63.7 mm
M52 x 1;5
Punainen
21.5 mm
15.5 mm
Metrinen
2 - 3-tiekulma
0,1451 € - 0,4686 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M24 x 1;5
Punainen
18.5 mm
13.8 mm
Metrinen
2 - 3-tiekulma
0,4613 € - 1,2362 € 2040 Varastossa
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Punainen
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,156 € - 0,4197 € 2191 Varastossa
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Punainen
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,0999 € - 0,1958 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,1214 € - 0,2814 € 9400 Varastossa
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Punainen
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,0855 € - 0,1779 € 10900 Varastossa
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Punainen
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,1125 € - 0,3047 € 88995 Varastossa
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Punainen
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,0824 € - 0,2205 € 16175 Varastossa
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Punainen
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,1081 € - 0,1676 € 18000 Varastossa
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Punainen
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,0892 € - 0,2423 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Punainen
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,0625 € - 0,1676 € 9000 Varastossa
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,156 € - 0,4197 € 28035 Varastossa
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
10072011 0,0728 € - 0,1978 € 8500 Varastossa
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,2163 € - 0,5807 € 10500 Varastossa
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,1313 € - 0,3565 € 23250 Varastossa
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Punainen
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,1228 € - 0,3277 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
0,1062 € - 0,2849 € 12455 Varastossa
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2 - 3-tiekulma
  • / 4
Kierteinen tulppa M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE Punainen

10083048

Hinta-alue
0,5894 € - 0,1533 €

Varastotasot
32830 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M26 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE Punainen

10082997

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1285 €

Varastotasot
10841 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE Punainen

10083055

Hinta-alue
1,2046 € - 0,6256 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    M52 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE Punainen

10083024

Hinta-alue
0,4686 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    M24 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE Punainen

10082492

Hinta-alue
1,2362 € - 0,4613 €

Varastotasot
2040 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE Punainen

10084618

Hinta-alue
0,4197 € - 0,156 €

Varastotasot
2191 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE Punainen

10083062

Hinta-alue
0,1958 € - 0,0999 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE Punainen

10087558

Hinta-alue
0,2814 € - 0,1214 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE Punainen

10071779

Hinta-alue
0,1779 € - 0,0855 €

Varastotasot
10900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE Punainen

10071465

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1125 €

Varastotasot
88995 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE Punainen

10071786

Hinta-alue
0,2205 € - 0,0824 €

Varastotasot
16175 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE Punainen

10071151

Hinta-alue
0,1676 € - 0,1081 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE Punainen

10071694

Hinta-alue
0,2423 € - 0,0892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE Punainen

10071847

Hinta-alue
0,1676 € - 0,0625 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE Punainen

10071045

Hinta-alue
0,4197 € - 0,156 €

Varastotasot
28035 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE Punainen

10072011

Hinta-alue
0,1978 € - 0,0728 €

Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE Punainen

10071700

Hinta-alue
0,5807 € - 0,2163 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE Punainen

10070543

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1313 €

Varastotasot
23250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE Punainen

10086933

Hinta-alue
0,3277 € - 0,1228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE Punainen

10086742

Hinta-alue
0,2849 € - 0,1062 €

Varastotasot
12455 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF