Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6 Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1044 € - 0,2415 € | 10630 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Punainen
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrinen
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0721 € - 0,1572 € | 2500 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Punainen
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,4791 € - 1,4404 € | 17320 Varastossa |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1615 € - 0,5405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4162 € - 1,1356 € | 20334 Varastossa |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1059 € - 0,2305 € | 3000 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Punainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,121 € - 0,3277 € | 7500 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0651 € - 0,1771 € | 15500 Varastossa |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,909 € - 3,5363 € | 8450 Varastossa |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,1185 € - 0,3938 € | 8750 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Punainen
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,1322 € - 0,3536 € | 17634 Varastossa |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Punainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1081 € - 0,2932 € | 31660 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0742 € - 0,1983 € | 30112 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1291 € - 0,3335 € | 3900 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Punainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrinen
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2163 € - 0,5807 € | 10500 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 10072011 | 0,0728 € - 0,1978 € | 8500 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2 - 3-tiekulma
|
|
| 0,0824 € - 0,2205 € | 16175 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1125 € - 0,3047 € | 88995 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0625 € - 0,1676 € | 9000 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0855 € - 0,1779 € | 10900 Varastossa |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa