Valikko Haku

Kierteinen korkki UNF-Kierteet 5/16 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10107584

Valmistajan tuotenumero:

9222000

1900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,9387 €
1000 + 0,2859 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

93,87 €

100 x 0,9387 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 13.5 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Kierrekoko 5/16 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä