Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1195 € - 0,161 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,0503 € - 0,1178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,071 € - 0,1581 € | 5500 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,065 € - 0,1449 € | 10550 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1031 € - 0,2294 € | 3500 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1903 € - 0,4226 € | 3000 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,12 € - 0,2673 € | 7000 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2423 € - 0,5405 € | 169 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2368 € - 0,5261 € | 7400 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,13 € - 0,2903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1697 € - 0,3766 € | 1750 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1779 € - 0,3967 € | 750 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2039 € - 0,4542 € | 1750 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,088 € - 0,196 € | 2000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1903 € - 0,4226 € | 2750 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2587 € - 0,575 € | 1060 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2368 € - 0,5261 € | 4750 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2601 € - 0,6095 € | 1500 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1957 € - 0,437 € | 202 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2313 € - 0,5146 € | 1723 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa