Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,1195 € - 0,161 € 2000 Varastossa
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,0503 € - 0,1178 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,071 € - 0,1581 € 5500 Varastossa
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrinen
0,065 € - 0,1449 € 10550 Varastossa
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,1031 € - 0,2294 € 3500 Varastossa
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
0,1903 € - 0,4226 € 3000 Varastossa
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,12 € - 0,2673 € 7000 Varastossa
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
0,2423 € - 0,5405 € 169 Varastossa
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,2368 € - 0,5261 € 7400 Varastossa
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,13 € - 0,2903 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,1697 € - 0,3766 € 1750 Varastossa
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,1779 € - 0,3967 € 750 Varastossa
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metric-Kierteet
0,2039 € - 0,4542 € 1750 Varastossa
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,088 € - 0,196 € 2000 Varastossa
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
0,1903 € - 0,4226 € 2750 Varastossa
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,2587 € - 0,575 € 1060 Varastossa
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,2368 € - 0,5261 € 4750 Varastossa
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,2601 € - 0,6095 € 1500 Varastossa
23.8 mm
M24
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,1957 € - 0,437 € 202 Varastossa
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,2313 € - 0,5146 € 1723 Varastossa
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
BSP-Kierteet
  • / 6
Joustava suojus 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108741

Hinta-alue
0,161 € - 0,1195 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 4.4 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007716

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Keltainen

10154694

Hinta-alue
0,1581 € - 0,071 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Suurin lämpötila
    210 °C
Joustava suojus 3.6 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007686

Hinta-alue
0,1449 € - 0,065 €

Varastotasot
10550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.1 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007983

Hinta-alue
0,2294 € - 0,1031 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 7/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008201

Hinta-alue
0,4226 € - 0,1903 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M20;3/4"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 11.9 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10008027

Hinta-alue
0,2673 € - 0,12 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 1/2 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008270

Hinta-alue
0,5405 € - 0,2423 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008294

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2368 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8";7/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008102

Hinta-alue
0,2903 € - 0,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M15;9/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008171

Hinta-alue
0,3766 € - 0,1697 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008157

Hinta-alue
0,3967 € - 0,1779 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8";M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008218

Hinta-alue
0,4542 € - 0,2039 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M20;3/4"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 9.5 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007945

Hinta-alue
0,196 € - 0,088 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008164

Hinta-alue
0,4226 € - 0,1903 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8";M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008287

Hinta-alue
0,575 € - 0,2587 €

Varastotasot
1060 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008317

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2368 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008324

Hinta-alue
0,6095 € - 0,2601 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008195

Hinta-alue
0,437 € - 0,1957 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008256

Hinta-alue
0,5146 € - 0,2313 €

Varastotasot
1723 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C