Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7884 € - 2,007 € | 1725 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,9311 € - 2,2494 € | 560 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,1195 € - 0,161 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,5407 € - 1,2046 € | 1080 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,5818 € - 1,3628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4846 € - 1,1328 € | 1950 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3915 € - 0,8711 € | 1500 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,4641 € - 1,0321 € | 35526 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,6571 € - 1,4634 € | 1210 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2204 € - 0,5146 € | 700 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,5736 € - 1,3484 € | 1375 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2368 € - 0,5261 € | 10200 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 10008225 | 0,219 € - 0,4887 € | 5700 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
|
| 0,2971 € - 0,6957 € | 1600 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,4668 € - 1,0954 € | 1480 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3942 € - 0,8769 € | 4092 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,5325 € - 1,2478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4723 € - 1,1069 € | 24000 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,4518 € - 1,0062 € | 2936 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
| 0,2751 € - 0,6124 € | 625 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa