Ferriittiholkkeja käytetään yleisesti elektronisissa piireissä korkeataajuusmelun ja muun mahdollisesti esiintyvän korkean taajuuden häiriön poistamiseen. Nämä passiiviset laitteet parantavat piirilevyjen virtalaatua.
Ferriittivalikoimaamme kuuluu yksivaihe- tai monivaihekokoonpanoja ja erilaisia vaihtoehtoja, kuten: kiedotut, aksiaaliset, monilinjapoistimet ja toroidi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan pituus | Impedanssi 100 MHz | Impedanssi 25 MHz | Sisäkkeen halkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1401 € - 0,1557 € | 2000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,3454 € - 0,3837 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.531 in
13.5 mm
|
78 Ω
|
37 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
0,6324 € - 0,7027 € | 600 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
71 Ω
|
46 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||||||
0,5678 € - 0,6309 € | 341 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
87 Ω
|
44 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,5071 € - 0,5634 € | 47 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
80 Ω
|
39 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
3,3349 € - 3,7055 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.63 in
16.0 mm
|
155 Ω
|
85 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
0,0237 € - 0,0264 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
42 Ω
|
20 Ω
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,1762 € - 0,1958 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,2019 € - 0,2244 € | 3213 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||||
0,6129 € - 0,681 € | 4000 Varastossa |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
||||||
0,3009 € - 0,3343 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,4326 € - 0,4807 € | 21 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
1,1235 € - 1,2483 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
0,582 € - 0,6466 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
3,5633 € - 3,9593 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.748 in
19.0 mm
|
146 Ω
|
88 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
0,1399 € - 0,1554 € | 5403 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,1845 € - 0,2051 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||||
0,3712 € - 0,4124 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
1,0421 € - 1,1579 € | 180 Varastossa |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
||||||
0,7465 € - 0,8295 € | 18960 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa