Ferriittiholkit

Varastossa

Tämä ferriittiholkkivalikoima on saatavilla yhden tai useamman läpiviennin kokoonpanoina.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Sisäkkeen halkaisija
RRH6-2-15-K5B
0,606 € - 0,606 € Tuotannossa
10.0 mm
6.0 mm
464830
7,76 € - 9,7048 € Tuotannossa
RT-221-137-127
4,1702 € - 4,1702 € Tuotannossa
13.7 mm
13.7 mm
RT-236-150-60
1,4157 € - 1,4157 € Tuotannossa
15.0 mm
15.0 mm
RT-250-150-80
3,3889 € - 3,3889 € Tuotannossa
15.0 mm
15.0 mm
RT-280-160-130
7,8864 € - 7,8864 € 10650 Varastossa
16.0 mm
16.0 mm
RT-290-190-77
4,3137 € - 4,3137 € Tuotannossa
19.0 mm
19.0 mm
RT-310-190-222
21,9384 € - 21,9384 € Tuotannossa
19.0 mm
19.0 mm
RRH6-1-25-K5B
0,606 € - 0,606 € 99000 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
RRH8-2-40-K5B
0,6661 € - 0,6661 € 14100 Varastossa
10.0 mm
5.2 mm
RT-220-140-80
0,4001 € - 1,0826 € Tuotannossa
14.0 mm
14.0 mm
RT-236-114-140
6,345 € - 6,345 € Tuotannossa
11.4 mm
11.4 mm
RT-250-150-150
5,3315 € - 5,3315 € 5100 Varastossa
15.0 mm
15.0 mm
RT-260-130-127
5,4476 € - 5,4476 € 448 Varastossa
13.0 mm
13.0 mm
RT-290-190-75
4,3042 € - 4,3042 € Tuotannossa
19.0 mm
19.0 mm
RT-310-190-160
14,7593 € - 14,7593 € 120 Varastossa
19.0 mm
19.0 mm
RRH8-2-35-K5B
0,6546 € - 0,6546 € Tuotannossa
10.0 mm
5.2 mm
RT-220-140-100
3,6212 € - 3,6212 € Tuotannossa
14.0 mm
14.0 mm
RRH6-1-20-K5B
0,572 € - 0,572 € 5500 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
RRH6-1-30-K5B
0,606 € - 0,606 € Tuotannossa
10.0 mm
6.0 mm
RRH6-1-15-K5B
0,606 € - 0,606 € Tuotannossa
10.0 mm
0.85 mm
RT-35-14-30
1,2457 € - 3,7373 € Tuotannossa
1.4 mm
1.4 mm
RT-43-28-25
0,0346 € - 0,0649 € Tuotannossa
2.8 mm
2.8 mm
RSH8-112102112A
2,7343 € - 2,7343 € 839 Varastossa
RRHL35-45-8T52
0,1653 € - 0,1653 € Tuotannossa
  • / 3
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 450 Ω

RRH6-2-15-K5B

Hinta-alue
0,606 € - 0,606 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    0.85 mm
  • Materiaali
    RMS-303
Ferriittiholkki - Nailon ; ;

464830

Hinta-alue
9,7048 € - 7,76 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Koukun profiili
    Koukku
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Muoto
    Koukku
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 83 Ω

RT-221-137-127

Hinta-alue
4,1702 € - 4,1702 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.7 mm
  • Tulpan pituus
    13.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 70 Ω

RT-236-150-60

Hinta-alue
1,4157 € - 1,4157 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    23.6 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 79 Ω

RT-250-150-80

Hinta-alue
3,3889 € - 3,3889 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 100 Ω

RT-280-160-130

Hinta-alue
7,8864 € - 7,8864 €

Varastotasot
10650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.0 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 76 Ω

RT-290-190-77

Hinta-alue
4,3137 € - 4,3137 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    29.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.7 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 146 Ω

RT-310-190-222

Hinta-alue
21,9384 € - 21,9384 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaisleveys
    22.0 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 680 Ω

RRH6-1-25-K5B

Hinta-alue
0,606 € - 0,606 €

Varastotasot
99000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    0.85 mm
  • Materiaali
    RMS-303
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 680 Ω

RRH8-2-40-K5B

Hinta-alue
0,6661 € - 0,6661 €

Varastotasot
14100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.2 mm
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    0.85 mm
  • Materiaali
    RMS-303
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 78 Ω

RT-220-140-80

Hinta-alue
1,0826 € - 0,4001 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    14.0 mm
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 133 Ω

RT-236-114-140

Hinta-alue
6,345 € - 6,345 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.4 mm
  • Tulpan pituus
    11.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    23.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 105 Ω

RT-250-150-150

Hinta-alue
5,3315 € - 5,3315 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 125 Ω

RT-260-130-127

Hinta-alue
5,4476 € - 5,4476 €

Varastotasot
448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.0 mm
  • Tulpan pituus
    13.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    26.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 70 Ω

RT-290-190-75

Hinta-alue
4,3042 € - 4,3042 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    29.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.5 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 115 Ω

RT-310-190-160

Hinta-alue
14,7593 € - 14,7593 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 667 Ω

RRH8-2-35-K5B

Hinta-alue
0,6546 € - 0,6546 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.2 mm
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    0.85 mm
  • Materiaali
    RMS-303
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 90 Ω

RT-220-140-100

Hinta-alue
3,6212 € - 3,6212 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    14.0 mm
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 580 Ω

RRH6-1-20-K5B

Hinta-alue
0,572 € - 0,572 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    0.85 mm
  • Materiaali
    RMS-303
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 750 Ω

RRH6-1-30-K5B

Hinta-alue
0,606 € - 0,606 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    0.85 mm
  • Materiaali
    RMS-303
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 460 Ω

RRH6-1-15-K5B

Hinta-alue
0,606 € - 0,606 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    0.85 mm
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    RMS-303
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 48 Ω

RT-35-14-30

Hinta-alue
3,7373 € - 1,2457 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.4 mm
  • Tulpan pituus
    1.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.5 mm
  • Kokonaisleveys
    3.3 mm
Ferriittiholkki - RMS-303 ; ; 35 Ω

RT-43-28-25

Hinta-alue
0,0649 € - 0,0346 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen halkaisija
    2.8 mm
  • Tulpan pituus
    2.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.3 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
Ferriittiholkki - 10.2 mm | 0.402 in ; RMS-303 ; 383 Ω

RSH8-112102112A

Hinta-alue
2,7343 € - 2,7343 €

Varastotasot
839 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    11.2 mm
  • Pituus
    10.2 mm
  • Uran leveys
    0.9 mm
  • Paksuus
    11.2 mm
  • Leveys
    11.2 mm
Ferriittiholkki - 3.5 mm | 0.138 in ; RMS-303 ; 76 Ω

RRHL35-45-8T52

Hinta-alue
0,1653 € - 0,1653 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    3.5 mm
  • Leveys
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    K5B
  • Materiaali
    RMS-303

Usein ostettu

Litteiden kaapelien ferriittisydämet
Litteiden kaapelien ferriittisydämet
Litteiden kaapelien ferriittisydämet
Ferriittisuojat
Ferriittisuojat
Ferriittisuojat
LED-pidin
LED-pidin
LED-pidin
LED-valoputket
LED-valoputket
LED-valoputket
LED-telineet
LED-telineet
LED-telineet
LED-välilevyt - pyöreä, metrinen välilevy
LED-välilevyt - pyöreä, metrinen välilevy
LED-välilevyt - pyöreä, metrinen välilevy
Piirikorttien asennuspala
Piirikorttien asennuspala
Piirikorttien asennuspala
LED-korokkeet
LED-korokkeet
LED-korokkeet
Levyn reunasuojat
Levyn reunasuojat
Levyn reunasuojat
Sulakekannet - pikakiinnitys, joustava, läpinäkyvä
Sulakekannet - pikakiinnitys, joustava, läpinäkyvä
Sulakekannet - pikakiinnitys, joustava, läpinäkyvä

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kaapelinhallinta

Tuotesarja Ferriittiholkit