Valikko Haku

Ferriitti litteille kaapeleille

Varastossa

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
72 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Kokonaisleveys Osta
2,8817 € - 3,2019 € 48 Varastossa
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,9089 € - 2,1211 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
0,9093 € - 1,0103 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,7046 € - 0,7829 € 168 Varastossa
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,4921 € - 0,5468 € 838 Varastossa
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,3174 € - 2,5749 € 201 Varastossa
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,9044 € - 1,0049 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,8662 € - 0,9624 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
0,477 € - 0,5301 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,3009 € - 0,3344 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,565 € - 0,6277 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,7085 € - 0,7872 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
0,5078 € - 0,5642 € 4780 Varastossa
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,7018 € - 0,7798 € 72 Varastossa
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,5214 € - 0,5794 € 150 Varastossa
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
0,8024 € - 0,8916 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,4514 € - 0,5016 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
3,04 € - 3,3777 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
10317587 0,226 € - 0,2511 € 1826 Varastossa
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
0,7114 € - 0,7904 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
  • / 4
Litteän kaapelin ferriitti 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Hinta-alue
3,2019 € - 2,8817 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    26.60 m
  • Kokonaispituus
    38.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.30 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    PA
Litteän kaapelin ferriitti 23.5 mm 36 Ω 99 Nailon 6/6

10317198

Hinta-alue
2,1211 € - 1,9089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    28.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.3 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteän kaapelin ferriitti 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Hinta-alue
1,0103 € - 0,9093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    28.6 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Hinta-alue
0,7829 € - 0,7046 €

Varastotasot
168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.5 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Hinta-alue
0,5468 € - 0,4921 €

Varastotasot
838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.5 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Hinta-alue
2,5749 € - 2,3174 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    31.0 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
  • Kokonaisleveys
    36.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Hinta-alue
1,0049 € - 0,9044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    38.5 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Hinta-alue
0,9624 € - 0,8662 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Hinta-alue
0,5301 € - 0,477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Hinta-alue
0,3344 € - 0,3009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5

10638507

Hinta-alue
0,6277 € - 0,565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.5 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5

10629901

Hinta-alue
0,7872 € - 0,7085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    24.5 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

10317419

Hinta-alue
0,5642 € - 0,5078 €

Varastotasot
4780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    28.5 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Hinta-alue
0,7798 € - 0,7018 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.5 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Hinta-alue
0,5794 € - 0,5214 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    31.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Hinta-alue
0,8916 € - 0,8024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    32.4 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Hinta-alue
0,5016 € - 0,4514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    23.3 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Hinta-alue
3,3777 € - 3,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    34.4 mm
  • Kokonaispituus
    45.1 mm
  • Kokonaisleveys
    28.5 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Hinta-alue
0,2511 € - 0,226 €

Varastotasot
1826 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Hinta-alue
0,7904 € - 0,7114 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    45.2 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5