Esittelyrenkaat
POP-renkaat sopivat erinomaisesti useiden painettujen esittelykylttien kiinnitykseen yhteen myyntipiste-esittelyissä. Nämä kestävät monikäyttöiset renkaat napsahtavat kiinni ja pitävät tuotteet tiukasti yhdessä ripustusta varten.
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Renkaan muoto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464708 | 0,0745 € - 0,0826 € | 325 Varastossa |
Pyöreä
|
||||||||
464709 | 0,0834 € - 0,0926 € | 64500 Varastossa |
Soikea
|
||||||||
Pop-rengas - Renkaan muoto - Pyöreä ; Väri - Valkoinen ; Materiaali - PVC
- Hinta-alue
- 0,0826 € - 0,0745 €
- Varastotasot
- 325 Varastossa
Ominaisuudet
-
Väri
Valkoinen -
Koko materiaali
Polyvinyylikloridi -
Materiaali
PVC -
Renkaan muoto
Pyöreä -
Kokonaishalkaisija
21.0 mm
Pop-rengas - Renkaan muoto - Soikea ; Väri - Valkoinen ; Materiaali - PVC
- Hinta-alue
- 0,0926 € - 0,0834 €
- Varastotasot
- 64500 Varastossa
Ominaisuudet
-
Väri
Valkoinen -
Koko materiaali
Polyvinyylikloridi -
Materiaali
PVC -
Renkaan muoto
Soikea -
Kokonaishalkaisija
11.0 mm
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Grafiikan ja tulosteiden esillepanot
Tuotesarja Ripustus- ja kattonäyttö
Tyyppi Pinnerenkaat
Maks. lämpötila 180 C | 356 F