Valikko Haku

Eristeholkit

Varastossa

Eristeholkit on tarkoitettu suorille ja lipputyylisille valmiiksi kootuille johdoille ja pistorasioille. Nämä eristeet on helppo asentaa työntämällä holkki pistorasian päälle ja napsauttamalla se kiinni käsin.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Suunta Liitintyyppi Pikakatselu
OF-250
0,4423 € - 0,9448 € Tuotannossa
Suora kulma
Levy tyyppi 250
OS-250
0,5215 € - 0,7225 € 8500 Varastossa
Suora
Suora tyyppi 187
OS-187
0,1997 € - 0,4357 € Tuotannossa
Suora
Suora tyyppi 187
10077
0,2013 € - 0,4929 € Tuotannossa
Suora
Suora
Holkkieriste - Levy tyyppi 250, Tyyppi 3, Yhteensopiva kaapelin halkaisija 3.9 mm | 0.154 in

OF-250

Hinta-alue
0,9448 € - 0,4423 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Jälkiasennus
  • Materiaali
    Nailon
  • Suunta
    Suora kulma
  • Sertifiointi
    UL
Holkkieriste - Suora tyyppi 187, Tyyppi 2, Yhteensopiva kaapelin halkaisija 3.8 mm | 0.150 in

OS-250

Hinta-alue
0,7225 € - 0,5215 €

Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Jälkiasennus
  • Materiaali
    Nailon
  • Suunta
    Suora
  • Sertifiointi
    UL
Holkkieriste - Suora tyyppi 187, Tyyppi 1, Yhteensopiva kaapelin halkaisija 3.6 mm | 0.142 in

OS-187

Hinta-alue
0,4357 € - 0,1997 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Jälkiasennus
  • Materiaali
    Nailon
  • Suunta
    Suora
  • Sertifiointi
    UL
Holkkieriste - Suora, ,

10077

Hinta-alue
0,4929 € - 0,2013 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Jälkiasennus
  • Materiaali
    PVC
  • Suunta
    Suora
  • Liitintyyppi
    Suora