Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 9 | 33,6798 € |
10 - 19 | 32,0095 € |
20 + | 30,3118 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Width | 30.0 mm |
---|---|
Base Width | 1.181 in |
Maximum Temperature | 65.6 °C |
Maximum Temperature | 150.1 °F |
Overall Width | 30.0 mm |
Overall Width | 1.181 in |
Roll Length | 10.0 m |
Roll Length | 32.808 ft |
Profile | Plain |
Adhesive Type | Sponge Adhesive Seal |
Compression | No Compression |
Removability | Permenant |
Colour | Black |
Full Material | Ethylene Propylene Diene Monomer |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa