Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 91,8392 € |
5 - 9 | 82,6525 € |
10 + | 68,8794 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Grip | 5.0 mm |
---|---|
Minimum Grip | 0.197 in |
Price per piece incl VAT | 100.202 GBP |
Overall Height | 6.4 mm |
Overall Height | 0.252 in |
Overall Length | 2.0 m |
Overall Length | 6.562 ft |
Overall Width | 9.5 mm |
Overall Width | 0.374 in |
Base Width | 9.5 mm |
Base Width | 0.374 in |
Type | EMI Gasketing |
Shape | Oval |
Mount Type | Adhesive Tape - Non Conductive |
Full Material | Polyurethane Foam |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Colour | Nickel-Copper |
Includes | 5 x 1.0 m roll |
Commodity Code | 3926909790 |
Orientation | Adhesive |
Roll Length | 2.0 mm |
Roll Length | 2.0 mm |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa