Valikko Haku

Kahden materiaalin tiiviste

Varastossa

Kahden materiaalin tiiviste liimatiivisteellä suojaa ja tiivistää reunoja. Kun niitä käytetään metallilevyissä, ne suojaavat tärinältä sekä kosteudelta ja lialta. Ne tarjoavat lisätiivisteen koteloille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
117,7152 € - 156,9536 € 7 Varastossa
131,5157 € - 175,3406 € 5 Varastossa
Kuplatiiviste 11.0 mm 18.9 mm EPDM

551824

Hinta-alue
156,9536 € - 117,7152 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    18.9 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Tiiviste kaksipuoleisella teipillä
Kuplatiiviste 9.4 mm 12.2 mm EPDM

551825

Hinta-alue
175,3406 € - 131,5157 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.2 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    9.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Tiiviste kaksipuoleisella teipillä