Confirmat-ruuvit
Essentran Confirmat-ruuvit on valmistettu sinkkipinnoitteisesta teräksestä. Niitä käytetään paneelien helppoon asennukseen ja purkamiseen. Syvälle ulottuva kierre takaa täsmälliset ja tiiviit saumat. Ruuvit kiristetään ja avataan kuusioavaimella.
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463146 | 0,0299 € - 0,0333 € | 37367 Varastossa |
M5
|
3.0 mm
|
|||||||
463150 | 0,0472 € - 0,0526 € | 31500 Varastossa |
M7
|
4.0 mm
|
|||||||
463151 | 0,0565 € - 0,0628 € | 92 Varastossa |
M7
|
4.0 mm
|
|||||||
463153 | 0,0785 € - 0,0872 € | 2103 Varastossa |
M7
|
4.0 mm
|
|||||||
463147 | 0,0341 € - 0,0379 € | 5246 Varastossa |
M5
|
3.0 mm
|
|||||||
Teräs Kuusio Pyöreä Confirmat-ruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in
- Hinta-alue
- 0,0333 € - 0,0299 €
- Varastotasot
- 37367 Varastossa
Ominaisuudet
-
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
3.0 mm -
Kannan läpimitta
7.2 mm -
Karan halkaisija
3.3 mm -
Kierteen halkaisija
7.2 mm -
Kierrekoko
M5
Teräs Kuusio Pyöreä Confirmat-ruuvi - Kierrekoko M7; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,0526 € - 0,0472 €
- Varastotasot
- 31500 Varastossa
Ominaisuudet
-
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
4.0 mm -
Kannan läpimitta
10.0 mm -
Karan halkaisija
4.6 mm -
Kierteen halkaisija
10.0 mm -
Kierrekoko
M7
Teräs Kuusio Pyöreä Confirmat-ruuvi - Kierrekoko M7; Kierteen pituus 50.0 mm | 1.969 in
- Hinta-alue
- 0,0628 € - 0,0565 €
- Varastotasot
- 92 Varastossa
Ominaisuudet
-
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
4.0 mm -
Kannan läpimitta
10.0 mm -
Karan halkaisija
4.6 mm -
Kierteen halkaisija
4.6 mm -
Kierrekoko
M7
Teräs Kuusio Pyöreä Confirmat-ruuvi - Kierrekoko M7; Kierteen pituus 70.0 mm | 2.756 in
- Hinta-alue
- 0,0872 € - 0,0785 €
- Varastotasot
- 2103 Varastossa
Ominaisuudet
-
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
4.0 mm -
Kannan läpimitta
10.0 mm -
Karan halkaisija
4.6 mm -
Kierteen halkaisija
10.0 mm -
Kierrekoko
M7
Teräs Kuusio Pyöreä Confirmat-ruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,0379 € - 0,0341 €
- Varastotasot
- 5246 Varastossa
Ominaisuudet
-
Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
3.0 mm -
Kannan läpimitta
7.2 mm -
Karan halkaisija
3.3 mm -
Kierteen halkaisija
7.2 mm -
Kierrekoko
M5
Usein ostettu
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Niitit ja paneelikiinnitys Tangot ja ruuvit
Tuotesarja Huonekaluliittimet Ruuvit
Tyyppi Confirmat