Butt-liittimet
Varastossa
Puskuliittimet sopivat erinomaisesti johtojen yhteen liittämiseen jatkuvan yhteyden varmistamiseksi. Ontosta tinapinnoitetusta kuparista valmistetut puskuliittimet ovat eristämättömiä ja sopivat erinomaisesti puristamalla liittämiseen.
Tarvitsetko tarjouksen?
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Brittiläinen
Metrinen
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Poikkileikkauksen mitat | Tyyppi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1443212 | 0,186 € - 0,2381 € | 1200 Varastossa |
25.0 mm²
|
Eristämätön
|
|||||||
1443213 | 0,249 € - 0,3187 € | 2480 Varastossa |
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
|||||||
Butt-liittimet - Poikkileikkauksen mitat 25.0 mm² ; Sisähalkaisija 7.0 mm | 0.276 in
- Hinta-alue
- 0,2381 € - 0,186 €
- Varastotasot
- 1200 Varastossa
Ominaisuudet
-
Poikkileikkauksen mitat
25.0 mm² -
Tyyppi
Eristämätön
Butt-liittimet - Poikkileikkauksen mitat 35.0 mm² ; Sisähalkaisija 8.5 mm | 0.335 in
- Hinta-alue
- 0,3187 € - 0,249 €
- Varastotasot
- 2480 Varastossa
Ominaisuudet
-
Poikkileikkauksen mitat
35.0 mm² -
Tyyppi
Eristämätön