Kuplatiivisteet on valmistettu mustasta EPDM:sta ja teräsjousiytimellä. Napsautettava profiili suojaa reunat ja tiivistää. Joustava ja kädellä kiinni painettava tiiviste on helppo ja nopea ratkaisu. Sivu- tai ylätiivisteprofiileja on saatavilla joko 20 tai 10 metrin rullissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Suunta | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227,2706 € - 303,0366 € | 1 Varastossa |
Sivu
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
217,2214 € - 228,6534 € | 114 Varastossa |
Sivu
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
182,9118 € - 192,5502 € | 72 Varastossa |
Yläosa
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
219,0286 € - 292,0154 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sivu
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
119,1528 € - 132,3646 € | 54 Varastossa |
Sivu
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
204,9269 € - 215,7154 € | 23 Varastossa |
Sivu
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
95,3167 € - 105,8999 € | 12 Varastossa |
Yläosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
219,8364 € - 293,1243 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sivu
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
113,7311 € - 126,3542 € | 109 Varastossa |
Sivu
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||||
125,6286 € - 139,6071 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Yläosa
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
|||||||
176,0663 € - 185,3214 € | 81 Varastossa |
Yläosa
|
|
1.177 in
29.9 mm
|
|||||||
194,3574 € - 204,5846 € | 47 Varastossa |
Sivu
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
221,7942 € - 233,4726 € | 623 Varastossa |
Sivu
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
185,2118 € - 194,9461 € | 38 Varastossa |
Yläosa
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
222,9443 € - 234,6637 € | 2 Varastossa |
Sivu
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
112,6358 € - 125,1494 € | 30 Varastossa |
Yläosa
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
146,3431 € - 154,0374 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Yläosa
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
177,2026 € - 186,5399 € | 88 Varastossa |
Sivu
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
106,1463 € - 117,948 € | 16 Varastossa |
Yläosa
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
233,2262 € - 245,507 € | 24 Varastossa |
Sivu
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa