Rakenteellinen pohjan putkikiinnike, saatavilla alumiinista tai teräksestä valmistettuna, sopii moniin reikäkokoihin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva putken muoto | Väri | Materiaali | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,2498 € - 42,2498 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Musta
|
Alumiini
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
26,6752 € - 26,6752 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
73,2045 € - 73,2045 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
42,2498 € - 42,2498 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Musta
|
Alumiini
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
52,9614 € - 52,9614 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Musta
|
Alumiini
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
49,473 € - 49,473 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Musta
|
Teräs
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
52,8966 € - 52,8966 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Neliö
|
Harmaa
|
Alumiini
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
48,9802 € - 48,9802 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Teräs
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
27,0772 € - 27,0772 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Musta
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
42,2498 € - 42,2498 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Neliö
|
Harmaa
|
Alumiini
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
52,8966 € - 52,8966 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
52,8966 € - 52,8966 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
27,0772 € - 27,0772 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Musta
|
Teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
52,9614 € - 52,9614 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Musta
|
Alumiini
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
52,8966 € - 52,8966 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
46,5682 € - 46,5682 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Musta
|
Teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
26,9475 € - 26,9475 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
46,8924 € - 46,8924 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
46,8924 € - 46,8924 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
49,7453 € - 49,7453 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa